Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Regolabile Senza chiave Serratura a spinta

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusura a compressione regolabile con impugnatura a T

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.

Chiusure a compressione - Regolabile/Con manopola a farfalla

Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.

Chiusure a compressione a leva a filo

Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.

Codice Serie: SR5090

Chiusure a compressione - regolabili

Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.

Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.

La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.

  • Classificata secondo la norma DIN-EN 61373.
  • Le camme e le chiavi di azionamento sono vendute separatamente.
Materiale: , Acciaio inossidabile Colore: , Nero, Cromato Codice Serie: SR 640, SR5547, SR5027, SR 040, SR 6413

Chiusure a quarto di giro - maniglia a T

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni.

Chiusure a camma - Regolabili

Chiusure a camma a giro - Sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.