Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza maniglia | Stile chiusura | Tipo di bloccaggio | Colore | Materiale chiusura | Lunghezza serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,7691 € - 47,863 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 24,2156 € - 37,6688 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 30,2695 € - 47,0859 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 30,7691 € - 47,863 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 5,0387 € - 5,5985 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Nessun cilindro
|
Grigio
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 29,6399 € - 46,1066 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 5,0565 € - 5,6183 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Nessun cilindro
|
Grigio
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,9765 € - 5,5295 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Nessun cilindro
|
Grigio
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 29,6399 € - 46,1066 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 8,1699 € - 8,1699 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Nessun cilindro
|
Grigio
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 5,0565 € - 5,6183 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Nessun cilindro
|
Grigio
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,941 € - 5,49 € | Richiedi il lead time qui |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Nessun cilindro
|
Grigio
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare