Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Clip a molla Senza elemento di blocco

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Selle di cablaggio fissaggio sul bordo

Le selle di cablaggio con fissaggio sul bordo consentono di fissare cavi e fili al bordo o in un'apertura del pannello.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colori: nero, grigio e naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2