Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio Terminali asta

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Bulloni girevoli

Questi bulloni girevoli, noti anche come bulloni a occhiello, presentano una barra filettata con un occhiello (alesaggio) in testa, che produce un cuscinetto liscio per il gioco. Ciò consente un'esatta regolazione e flessibilità. L'occhiello consente una facile manovrabilità del bullone, rendendo semplice il serraggio o l'allentamento del fissaggio.

Il movimento di oscillazione del braccio non solo fissa i componenti in modo rapido e comodo, ma consente anche di risparmiare tempo e fatica. Ideale per le applicazioni che richiedono frequenti smontaggi e rimontaggi, il bullone filettato assicura un collegamento robusto tra i componenti, riducendo al minimo il rischio di allentamento o guasto durante il funzionamento.

L'installazione e lo smontaggio sono semplici: prima a mano, poi con gli attrezzi; una volta posizionata la sezione con blocco a cerniera, è possibile farla oscillare in posizione di blocco con l'estremità filettata fissata. Sono spesso utilizzati nei settori più gravosi, come le protezioni dei macchinari, l'industria automobilistica, l'edilizia e la produzione.

  • Presenta una barra filettata con un occhiello (alesaggio) in testa, che produce un cuscinetto liscio per il gioco.
  • Il movimento di oscillazione del braccio fissa i componenti in modo rapido e comodo, oltre a consentire di risparmiare tempo e fatica.
  • Utilizzati in diverse applicazioni, tra cui edilizia, l'industria automobilistica e la produzione.
Materiale: Acciaio sottoposto a trattamento termico, Acciaio inossidabile 304Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Snodo sferico asta terminale - Filetto femmina, polimero

I terminali sferici possono essere utilizzati in ambienti difficili grazie alla loro resistenza agli acidi deboli e alla corrosione in condizioni di umidità. Hanno una buona resistenza alla sporcizia e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco e alle proprietà autolubrificanti. Sono ideali per applicazioni con movimento rotatorio, oscillante e lineare e offrono compensazione del disallineamento e dei carichi su borso. Forniscono anche un'elevata capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e isolamento elettrico.

Snodo sferico asta terminale - Filetto maschio, polimero

I terminali sferici possono essere utilizzati in ambienti difficili grazie alla loro resistenza agli acidi deboli e alla corrosione in condizioni di umidità. Hanno una buona resistenza alla sporcizia e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco e alle proprietà autolubrificanti. Sono ideali per applicazioni con movimento rotatorio, oscillante e lineare e offrono compensazione del disallineamento e dei carichi su borso. Forniscono anche un'elevata capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e isolamento elettrico.

Terminali asta per carichi pesanti - Femmina

Queste aste femmina per impieghi gravosi uniscono due aste, cavi o altri componenti e terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato. Sono costituite da un alloggiamento filettato femmina e da uno snodo sferico integrato. Il cuscinetto liscio sferico supporta carichi radiali e assiali. Consente il disallineamento angolare; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta è supportata da un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita la manutenzione dell'estremità dell'asta. I terminali dell'asta con cuscinetti lisci hanno un attrito iniziale minimo e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire molte particelle estranee, riducendo così le lesioni.

Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura. L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente. Possono sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente.
  • Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Series Code:

Terminali asta per carichi pesanti - Maschio

Queste aste maschio per impieghi gravosi terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato e servono a unire due aste, cavi o altri componenti. Sono costituite da un perno maschio filettato su un'estremità e da uno snodo sferico integrato sull'altra. Il cuscinetto liscio sferico consente il disallineamento angolare e accetta carichi radiali e assiali; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta si muove su un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita interventi di manutenzione sull'estremità dell'asta. I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire numerose particelle estranee, evitando danni.

L'elemento viene infilato nel componente corrispondente. Può inoltre sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • Sono ideali per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.
  • I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio Series Code: