Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Viti a tenuta stagna Viti M2

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti di tenuta a testa cilindrica

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con impronta Torx che incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la cava e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Progettate con un O-ring per garantire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti, come gas e fluidi, in varie applicazioni
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0173.TX

Viti di tenuta a testa cilindrica

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con tre opzioni: impronta Torx, impronta Philips e intaglio. Le viti con impronta Torx offrono un innesto positivo veloce che trasmette la coppia con una minore pressione verso il basso. Le viti con impronta Phillips possono sopportare le coppie elevate, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e facilita la rimozione della vita, anche se è stata ben serrata. Infine, le viti con intaglio hanno una capacità di coppia minore rispetto agli altri tipi di impronta, come la Phillips o Torx. queste viti hanno un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una tenuta migliore in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta con testa bombata sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

  • Offrono una connessione a tenuta stagna e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
  • Incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una migliore tenuta in tutte le direzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0171