Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Viti di spallamento Viti

 (6 categorie prodotti)

Cosa sono le viti a spallamento e a cosa servono?

Le viti a spallamento, note anche come bulloni a spallamento, sono viti meccaniche con una spalla cilindrica non filettata più grande delle filettature. Fornendo una superficie del cuscinetto liscia, la spalla consente alla vite di far ruotare le parti. Solitamente ha una testa scanalata o incassata e una spalla zigrinata o liscia. Offrono una maggiore precisione e ripetibilità e sono generalmente più affidabili rispetto ad altri tipi di dispositivi di fissaggio.

Le viti a spallamento, a differenza degli altri tipi di viti, sono progettate per essere utilizzate in parti che richiedono un perno di montaggio, un giunto o un movimento girevole.

Applicazioni delle viti a spallamento

Le viti a spallamento sono utilizzate anche in applicazioni in cui è necessario un inserimento a pressione, come ad esempio nel montaggio di un motore o di un attuatore, e sono ideali per applicazioni che richiedono un elevato livello di resistenza alle vibrazioni e robustezza. Tra le varie applicazioni sono incluse inoltre collegamento di parti nei macchinari, fissaggio di componenti e posizionamento di parti.

Sono generalmente utilizzate in mobili, armadi e altri progetti di lavorazione del legno, oltre che in applicazioni elettroniche, automobilistiche e di altri macchinari come motori e sistemi di aspirazione.

Elenco Griglia

Viti di spallamento - Testa rotonda non svasata

Queste viti a testa rotonda non svasata, note anche come dadi a spallamento a testa bombata, sono un tipo di fissaggio costituito da un albero cilindrico con una testa bombata su un'estremità e una spalla sull'altra. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili nelle applicazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un movimento di scorrimento. Sono robuste e resistenti alla corrosione, ma non in condizioni estreme.

Questa gamma di viti di spallamento è caratterizzata da una testa rotonda non svasata e da un cuscinetto piatto. Sono adatte per applicazioni a basso profilo e hanno un aspetto esteticamente accattivante. È facile da installare con un cacciavite a taglio. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei dispositivi medici, dei macchinari e dell'automotive.

  • Sono robuste e resistenti alla corrosione, ma non in condizioni estreme.
  • Ha una testa rotonda non svasata e un cuscinetto piatto.
  • Sono adatte per applicazioni a basso profilo e hanno un aspetto esteticamente accattivante.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0144.A2

Viti di spallamento a sfiato - a esagono cavo

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di spallamento con sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta e lo spallamento di precisione consente un accurato assemblaggio. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Essendo viti di spallamento, offrono un'ulteriore superficie per migliore presa.
  • Il design con sfiato consente una circolazione dell'aria controllata, rendendole ideali per le applicazioni dove è indispensabile un'accurata ventilazione.
  • Indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0098.A4

Viti a spalla - Testa ultra sottile

Le viti di spallamento di questa linea sono caratterizzate da una testa ultraribassata con cava esagonale. L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde a circa 1/3 di quella delle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde approssimativamente a 1/3 di quella delle normali viti di spallamento.
  • Dotate di cava esagonale, ideale per l'assemblaggio di precisione e nei casi in cui la superficie disponibile è ridotta.
  • Indicate per applicazioni farmaceutiche e di altro tipo.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Viti a spallamento - Testa a spacco

Queste viti di spallamento, spesso note come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con testa cilindrica e gambo filettato. Sono dotati di una spalla che va dalla testa al gambo, lavorata con una tolleranza precisa. Le viti di spallamento sono comunemente utilizzate per collegare due componenti, con la spalla che funge da superficie di appoggio.

Le viti di spallamento sono adatte alle applicazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un movimento di scorrimento.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di una testa con scanalatura, che consente l'azionamento con un cacciavite con intaglio. Sono magnetiche, con un'ottima resistenza al taglio, anche se si corrodono un po' più facilmente delle viti di spallamento convenzionali. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari, dell'automotive e dell'edilizia.

  • La spalla va dalla testa al gambo, lavorata con una tolleranza precisa.
  • Questa gamma è dotata di una testa con scanalatura, che consente l'azionamento con un cacciavite con intaglio.
  • Magnetiche, con un'ottima resistenza al taglio, anche se si corrodono un po' più facilmente delle viti di spallamento convenzionali.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRP0133

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Questa linea di viti di spallamento presenta una testa cilindrica con diversi tipi di cava: esagonale, Torx o con intaglio.

  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava.

Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico o titanio per una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 416, Titanio G2, Titanio G5 Colore: , Nero Codice Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136