Deze metrische expansie afdichtingspluggen zijn bestemd voor een efficiënte afdichting onder hoge druk van openingen of holtes om indringing van stof, vocht, lucht en gas te vermijden.
De expansiekogel wordt in de plughuls aangebracht. De afzonderlijke gegroefde afdichtingsringen van de plugkogel worden in de behuizing geduwd. Het blijft op zijn plaats met de kogel tegen de schouder van het verzinkgat gedrukt.
Het is eenvoudig te installeren, gezien kloppen, uitboren, machinaal bewerking of gebruik van O-ringgroeven, tape of afdichtingsmiddel niet nodig is. Wordt vaak gebruikt in toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, industriële toepassingen en kleppen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kogelmateriaal | Plugtype | l2 | d2 +0.004|-0.000 | Materiaal behuizing | l1 | d1 | Bestellen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
Standard
|
0.40"
|
0.2812"
|
Verzinkt staal
|
0.295"
|
0.2812"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 303
|
Standard
|
0.46"
|
0.3125"
|
RVS 303
|
0.334"
|
0.3125"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 316
|
Standard
|
0.53"
|
0.3437"
|
RVS 316
|
0.394"
|
0.3437"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
Standard
|
0.53"
|
0.3437"
|
Verzinkt staal
|
0.394"
|
0.3437"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
Standard
|
0.59"
|
0.4062"
|
Verzinkt staal
|
0.437"
|
0.4062"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
Standard
|
0.68"
|
0.4375"
|
RVS 303
|
0.515"
|
0.4375"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 303
|
Standard
|
0.68"
|
0.4375"
|
RVS 303
|
0.515"
|
0.4375"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 303
|
Standard
|
0.71"
|
0.4687"
|
RVS 303
|
0.512"
|
0.4687"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 316
|
Short
|
0.16"
|
0.1250"
|
RVS 316
|
0.125"
|
0.1250"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 303
|
Short
|
0.16"
|
0.1250"
|
Aluminium
|
0.125"
|
0.1250"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 316
|
Short
|
0.17"
|
0.1562"
|
RVS 316
|
0.125"
|
0.1562"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 316
|
Short
|
0.24"
|
0.1875"
|
RVS 316
|
0.187"
|
0.1875"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 303
|
Short
|
0.30"
|
0.2500"
|
RVS 303
|
0.225"
|
0.2500"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 316
|
Short
|
0.30"
|
0.2500"
|
RVS 316
|
0.225"
|
0.2500"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
Short
|
0.30"
|
0.2500"
|
RVS 303
|
0.225"
|
0.2500"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 303
|
Short
|
0.39"
|
0.3125"
|
RVS 303
|
0.280"
|
0.3125"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
Short
|
0.39"
|
0.3125"
|
RVS 303
|
0.280"
|
0.3125"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
Short
|
0.43"
|
0.3437"
|
Verzinkt staal
|
0.307"
|
0.3437"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Staal
|
Standard
|
0.21"
|
0.1562"
|
RVS 303
|
0.157"
|
0.1562"
|
||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS 316
|
Standard
|
0.28"
|
0.1875"
|
RVS 316
|
0.216"
|
0.1875"
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan