Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Plugtype | Standaard |
---|---|
d1 | 0.3750" |
l1 | 0.433" |
l2 | 0.60" |
d2 +0.004|-0.000 | 0.3750" |
d3 max | 0.343" |
l3 min | 0.425" |
x +0.0|-0.010 | 0.010" |
Materiaal behuizing | Verzinkt staal |
Kogelmateriaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.