Hoekbeschermers bedekken scherpe of breekbare hoeken om ze te beschermen tegen beschadiging tijdens transport en opslag. Deze beschermers zijn verkrijgbaar in standaard, open, uitzetbare, heavyduty, en 3-weg-versies.
Serie: SR1041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | T | L | Kleur | t | Materiaal | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1088 - € 0,5441 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1056 - € 0,5281 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1527 - € 0,6882 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,0948 - € 0,4728 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1372 - € 0,6867 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1891 - € 0,8526 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,0986 - € 0,4932 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1454 - € 0,7289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1906 - € 0,8628 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1226 - € 0,1226 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
Bubbel
|
||
€ 0,1156 - € 0,1156 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,3186 - € 1,1145 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE
|
2
|
||
€ 0,3811 - € 0,403 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE
|
4
|
||
€ 0,2284 - € 0,9166 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1949 - € 0,7784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE
|
4
|
||
€ 0,2633 - € 0,79 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
Bubbel
|
||
€ 0,2211 - € 0,2211 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1156 - € 0,1156 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1241 - € 0,1241 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.