Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Onze schuifklemmen zijn veelzijdige en verstelbare klemoplossingen die zijn ontworpen om werkstukken of armaturen stevig op hun plaats te houden tijdens bewerking of montage. Ze bieden snelle en eenvoudige klemmen, waardoor ze ideaal zijn voor verschillende industriële toepassingen waar frequente veranderingen in het werkstuk noodzakelijk zijn.
Voor toepassingen met sleufgaten biedt Essentra schuifklemmen die speciaal voor dit doel zijn ontworpen. Deze klemmen bieden een betrouwbare en veilige grip in de sleuven, voor stabiliteit en precisie bij het positioneren van werkstukken of onderdelen.
We bieden ook schuifklemmen die zijn afgestemd op stevige schuifbalken en massieve ronde staven. Deze klemmen zijn ontworpen om werkstukken stevig aan dit soort staven te bevestigen, waardoor soepele en gecontroleerde lineaire beweging mogelijk is met behoud van een stevig houvast. Deze klemmen zijn waardevol gereedschap voor het verbeteren van de productiviteit en nauwkeurigheid in tal van industriële instellingen en machinebewerking.
Stijgplaten en schaalplaten zijn essentiële accessoires op het gebied van machinegereedschap en industriële apparatuur. Stijgplaten worden gebruikt om werkstukken of armaturen op een gewenste hoogte te tillen, waardoor bewerkingsprocessen en toegang tot gereedschap worden geoptimaliseerd. Schaalplaten, meestal voorzien van meetmarkeringen of weegschalen die helpen bij nauwkeurige aanpassingen en positionering tijdens bewerkings- of montagetaken, wat bijdraagt aan een betere nauwkeurigheid en efficiëntie bij productieactiviteiten. Zowel onze stijgplaten als schaalplaten worden gebruikt met ons assortiment schuifklemmen.
Schuifklemmen voor massieve glijstaven worden gebruikt om glijstaven snel te plaatsen, vergrendelen en aan te passen in toepassingen. Het wordt gemonteerd voor een betere stabiliteit op een vaste positie in de montage.
Schuifklemmen kunnen voor gegleufde gaten voor een massieve glijdende of massieve ronde staaf zijn. Met de klem in de uitgeschakelde positie kan de glijstaaf naar links of rechts worden bewogen, terwijl twee kogelplunjers onder veerspanning voor vrije beweging van de staaf zorgen. Het kan op zijn plaats worden vergrendeld, door een draai van 90 graden van de hendel van de schuifklem. Ze zijn enkel geschikt voor rechte lineaire beweging van een massieve glijstaaf (niet meegeleverd) en zijn niet bestand tegen andere toegepaste spanningen.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, de bouwnijverheid en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 90C.
Schuifklemmen voor massieve ronde staven worden gebruikt om massieve ronde staven snel te plaatsen, vergrendelen en aan te passen in toepassingen. Het wordt gemonteerd voor een betere stabiliteit op een vaste positie in de montage.
Schuifklemmen kunnen voor gegleufde gaten voor een massieve glijdende of massieve ronde staaf zijn. Het trekt de spindel door de binnenveer met een kracht van 70 N om klapperen van de spindel te voorkomen. Ze zijn enkel geschikt voor rechte lineaire beweging van een massieve ronde staaf (niet meegeleverd) en zijn niet bestand tegen andere toegepaste spanningen.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Het heeft tanden binnenin en grijpt vast elke 7,2 (=360/ 50).
Schuifklemmen worden gebruikt om glijstaven snel te plaatsen, vergrendelen en aan te passen in toepassingen. Het bestaat uit twee in elkaar grijpende delen die de apparatuur stevig vasthouden en tegelijkertijd eenvoudig kunnen worden aangepast en uitgelijnd. Een grendel- of een scharniermechanisme kan worden gebruikt om de glijdende klemmen te openen en te sluiten.
Als schuifklemmen voor sleufgaten worden gebruikt met een schaalplaat, maakt de afleeslijn op de schuifklem snelle, eenvoudige en nauwkeurige uitlijning mogelijk. Worden vast bevestigd in een montage voor meer stabiliteit. Ze zijn enkel geschikt voor rechte lineaire beweging van een glijstaaf (niet meegeleverd) en is niet bestand tegen andere toegepaste spanningen.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, de bouwnijverheid en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 90C.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan