Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(10 productgroepen)
One-touch bevestigingen zijn de ideale oplossing voor toepassingen die snelle en terugkerende verandering van matrijzen of opstellingen vereisen. One-touch bevestigingen zorgen voor een snelle, eenvoudige en veilige verandering van oplossing — geen tijd verspillen aan het losdraaien van schroeven of andere permanente bevestigingen en geen kans op verloren bevestigingen in uw machines.
We hebben ook positioneerbussen op voorraad die ontworpen zijn voor nauwkeurige en herhaalde positionering in diverse mechanische toepassingen. Deze bussen dienen als geleiders of steunen voor assen of pennen, voor een juiste uitlijning en minimale speling, wat cruciaal is voor precisie-machines en gereedschappen-instellingen. Onze positioneerbussen zijn bijzonder geschikt voor zachte metalen, zoals aluminium
waar ontvangende oppervlakken kunnen slijten.
Onze afstandhouders passen de draadlengtes van one-touch bevestigingsmiddelen aan op verschillende draadbereiken op panelen van verschillende diktes.
Deze afstandhouders zijn ontworpen om gebruikt te worden met one-touch bevestigingen. Het past de schroefdraadlengte van de one-touch bevestiging aan verschillende schroefdraadlengtes op montagepanelen met variërende diktes aan.
Het laat onderdelen toe te bewegen en vermindert de kracht die nodig is om de bevestiging in te schakelen; Het kan ook bescherming of isolatie bieden tussen onderdelen die tijdens het gebruik met elkaar in aanraking kunnen komen, om schade, schuren of elektrische geleiding te voorkomen.
Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen dankzij de cilindrische vorm en dient als trillingsdemping. Worden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, elektronische systemen, machines en de bouw.
One-touch bevestigingen met inschuifbare nokvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen vereisen met een enkele aanraking. Het is duurzaam en biedt een veilige en stevige bevestigingsoplossing.
Het heeft een nokhendel die met één druk op de knop de klemschacht volledig intrekt wanneer het werkstuk wordt losgelaten, zodat de klem veilig kan worden in- of uitgeschakeld. Om dit te doen terwijl de hendel is uitgeschakeld, moet u het in de ingeschakelde positie zetten. Als u een klik hoort, is het volledig geklemd. Om los te maken, zet u de handel terug in de uitgeschakelde positie.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 130C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met kogelvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen vereisen met een enkele aanraking. Het is duurzaam en biedt een veilige en stevige bevestigingsoplossing.
Ze bestaan uit drie delen: een lichaam, een veer en een kogellager. De veer houdt het kogellager op zijn plaats en wanneer ze wordt ingedrukt, koppelt ze los van het lichaam, waardoor de bevestiging loslaat. Het kogellager houdt de bevestiging vast wanneer deze terug in het lichaam wordt gedrukt.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met kogelvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen vereisen met een enkele aanraking. Het is duurzaam en biedt een veilige en stevige bevestigingsoplossing.
Ze bestaan uit een lichaam, een veer en een kogellager. De veer houdt het kogellager in zijn positie en wanneer ze wordt ingedrukt, maakt het contact met het te klemmen voorwerp en houdt dit stevig op zijn plaats. Als opnieuw aan het bevestigingsmiddel wordt getrokken, laat het kogellager het voorwerp los waarna het direct kan worden verwijderd.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met nokvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen vereisen met een enkele aanraking. Het is duurzaam en biedt een veilige en stevige bevestigingsoplossing.
Het bestaat uit een lichaam, een veer en een nok. De veer houdt de nog op zijn plaats en wanneer de hendel 45 uit positie wordt getrokken, draait het rond een draaipunt om de vergrendeling veilig in of uit te schakelen. De nik schakelt uit als opnieuw aan de bevestiging wordt getrokken, waardoor het voorwerp eenvoudig kan worden verwijderd.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 130C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met trekvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen vereisen met een enkele aanraking. Het is duurzaam en biedt een veilige en stevige bevestigingsoplossing. Ze zijn eenvoudig verwijderbaar en herpositioneerbaar terwijl de verbinding wordt behouden.
Het bevat twee onderdelen: een trekvergrendeling en een metalen basis. De metalen basis bevindt zich langs de ene kant van de bevestiging, terwijl de trekvergrendeling zich aan de andere kant bevindt. Wanneer de twee onderdelen worden samengevoegd, maakt het trekvergrendelingsmechanisme verbinding met het voorwerp, waardoor dit stevig op zijn plaats wordt gehouden. Trek de twee delen uit elkaar om het voorwerp los te maken met behulp van het trekvergrendelingsmechanisme, wat eenvoudig met een enkele aanraking kan gedaan worden.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Pasbussen werken samen met one-touch bevestingen om onderdelen precies te positioneren en uit te lijnen. Ze bieden een veilig en precies middel om artikelen op hun plaats te houden.
Ze zijn bedoeld om artikelen nauwkeurig en exact te vinden en vast te houden, evenals paneel- en afdekkingsbevestigingen vast te zetten. Klembussen anderzijds kunnen dienen als ontvangers voor one-touch bevestigingen. One-touch bevestigingen kunnen worden geïnstalleerd zonder de nood aan bussen.
Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartindustrie en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Deze pennen worden samen met one-touch bevestigingen en kogelvergrendelingen gebruikt. Ze worden gebruikt om efficiënte, betrouwbare en stevige bevestigingen te bieden.
Ideale oplossing voor toepassingen die snelle en herhaalde wijzigingen aan gereedschap of setups vereisen. Voor gebruik in uiteenlopende toepassingen zoals bottelprocessen, machineafdekkingen, het vervangen van tandwielen en aandrijfriemen. Garandeeert volledig oppervlaktecontact en verwezenlijkt maximale pensterkte met de one-touch bevestiging met kogelvergrendeling.
Worden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, elektronische systemen, machines en de bouw.
Verhogingsplaten zijn mechanische componenten die samen met schuifsloten worden gebruikt om andere onderdelen of voorwerpen te heffen en te ondersteunen. Er zijn twee variëteiten in dit assortiment: een rechthoekige en een vierkantige.
Ze worden gebruikt om de hoogte van het blokkeeroppervlak te vergroten, zodat dit toegankelijker en eenvoudiger te gebruiken wordt. Ze zijn corrosiebestendig, wat langdurige prestaties garandeert, zelfs onder zware omstandigheden, en ze blijven op hun plaats en verschuiven niet tijdens het gebruik.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Schaalplaten worden gebruikt om schuifklemmen nauwkeurig en herhaald te plaatsen langs lineaire geleiders of assen. Er zijn twee varianten beschikbaar, elk met een aparte montagestijl.
Enerzijds enkele schaalplaten en anderzijds dubbele schaalplaten. Binnen elk van hen bestaat er een montagetype. Het schroefmontagetype met geboorde gaten of kleefmontage heeft een schets van de locatie van het schroefgat, niet geboord.
Ze hebben een gemarkeerde schaal of rasterpatroon dat langs één van beide of beide randen loopt, wat gebruikers een indicatie geeft. Het is duurzaam en slijtagebestendig.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan