Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Eindbevestigingen voor gasveren worden gebruikt om de gasveer op zijn plaats te bevestigen. Er zijn drie verschillende soorten hulpstukken beschikbaar.
Serie: SR6481
Deze montagebeugels voor gasveren bevestigen de gasveren aan de constructie waar ze zullen worden gebruikt.
Serie: SR6480
Gasveren met instelbare kracht worden veel gebruikt in industrieën zoals medische en laboratorium-, meubel-, auto- en industriële apparatuur voor openen, sluiten, kantelen en dempen. Deze veren kunnen worden aangepast aan de exacte behoefte zonder extra berekeningen, gewoon ontgassen op aanvraag volgens de vereiste specificatie.
Serie: SR5487
Gasveren met vaste kracht zijn geschikt voor toepassingen als toegangspanelen, deksels, motorkappen en luiken. De Gasdrukveren werken autonoom. Er is dus geen externe voeding nodig.
Serie: SR6482
Ons assortiment vergrendelbare gasveren omvat veiligheidsvergrendelende gasveren en blocklift vergrendelbare gasveren. Deze veren zijn ideaal voor toepassingen waar de aanpassingen voor de bewegingscontrole comfort en veiligheid vereisen, ook wanneer ze geblokkeerd zijn in een positie. Ze worden veelal gebruikt in de medische sector, laboratoria, de auto-industrie, maar ook voor meubels en industriële apparatuur bij het openen, sluiten, kantelen of dempen.
Veiligheidsveren zijn voorzien van een kap. Ze maken afzonderlijke veiligheidsstangen overbodig bij kritieke hefhulpoperaties. Wanneer ze volledig zijn uitgeschoven, vergrendelen ze positief - dit beschermt de operator tegen het risico op verwondingen in geval van overbelasting of misbruik. De kap moet actief worden ingedrukt om de vergrendeling te lossen en een veilige werking te garanderen. Ze bieden een op zichzelf staand, onderhoudsvrij aanbod en worden per paar geleverd. De stang is gemaakt van staal en de fittingen zijn gemaakt van polyamide en staal.
Blocklift veren werken net zoals conventionele gasveren, maar ze bevatten ook een speciale interne vergrendelingsklep, die ze toelaat in elke positie vergrendeld te worden. Door dit vergrendelmechanisme kan de veer alleen worden versteld, als de borgpen op het uiteinde van de zuigerstang wordt ingedrukt. Typische toepassing voor blocklift zijn: hoogte- en hoekaanpassing van stoelen op vliegtuigen, bussen, treinen en andere gespecialiseerde transportmiddelen. Ze bieden ook gecontroleerde aanpassing voor ziekenhuisbedden, fysiotherapietafels en voor rolstoelen, plus hoogteverhogers op bureaus. Beschikbaar in carbon en roestvrij staal. Biedt eenhandige bediening.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan