Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(29 productgroepen)
Ons assortiment klemmen en grijpers omvat precisietechnische oplossingen, ontworpen om uw bewerkings-, montage- en fixatieprocessen in verschillende bedrijfstakken te verbeteren. We bieden maatwerkoplossingen die flexibiliteit bieden in verschillende instellingen. Of u nu op zoek bent naar nauwkeurige grip of verbeterde mogelijkheden, ons aanbod garandeert betrouwbare prestaties. Elk onderdeel is ontworpen om de efficiëntie en precisie te optimaliseren en belichaamt onze inzet voor innovatie en betrouwbaarheid voor uitzonderlijke resultaten.
Ons assortiment omvat klemmen en grijpers, waaronder:
Nokklemmen zijn eenvoudige en robuuste klemmen die werkstukken stevig vasthouden en grijpen. Het heeft een nokmechanisme om de grip snel vast of los te maken. Draai de nok en de klemkracht wordt aangepast om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
Het is veelzijdig en aanpasbaar, geschikt voor een groot aantal afmetingen en vormen, en levert een uniforme en gelijkmatige klemkracht om een stevige grip te leveren zonder schade aan de toepassing aan te brengen.
Ze zijn eenvoudig te installeren met een sleutel. Breng de flenskraag aan en schroef deze in de behuizing van de nok. Draai de borgmoer vast om de nok vast te zetten. Wordt gebruikt in de metallurgie, elektronica en bouw.
Deze vervangingsschroeven worden gebruikt als vervanging voor excentrische bevestigingsklemmen. Zijn ontwerp zorgt voor een gelijkmatige overdacht van de klemkracht terwijl de uitlijning wordt behouden, voor naadloze aanpassingen.
Hun compatibiliteit zorgt voor een vlotte overgang tijdens het vervangen van oude of kapotte klemmen voor minder uitvaltijd en een continue productiviteit. Het klemt snel en krachtig vast en is ontworpen voor een langdurig gebruik. Wordt gebruikt in bewerkings-, las- en montagewerkzaamheden.
Deze klemplaten voor spiraalvormige nokklemmen zijn ontworpen met precisie machinaal bewerkte oppervlakken en een duurzame structuur om het werkstuk bij het klemmen stevig vast te grijpen en vervorming van het werkstuk te vermijden.
Het heeft een vlak en hard oppervlak met een gebogen zijde en een perfect geboord montagegat in het midden dat zich op één lijn bevindt met het montagepunt van de klem. De klemplaat en spiraalvormige nokklemmen werken samen om een betrouwbare en herbruikbare klemoplossing te bieden en leveren consistente en precieze resultaten in verschillende toepassingen.
Het design zorgt voor een snelle en duidelijke installatie en het wordt gebruikt in (hout)bewerkings- en montageprocessen.
Deze compacte wigklemmen zijn bestand tegen enorme lasten en hoge druk zonder de prestaties te beïnvloeden. Door hun compacte grootte zijn deze klemmen geschikt voor gebruik in kleine ruimtes of met kleinere werkstukken.
Het wigontwerp biedt een sterke en betrouwbare hechting zodat uw werkstuk tijdens het snijden, boren of monteren stevig op zijn plaats blijft vastzitten. Het resulteert tevens in het krachtig klemmen en vasthouden van twee werkstukken met een gelijke klemkracht.
Het biedt zowel neerwaartse als zijwaartse grijpkracht. Ze worden geïnstalleerd met een inbussleutel. Wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder precisiebewerking, elektronica-assemblage en medische productie.
Deze Dyna-Force-klemmen zijn ontworpen om vast te zetten, te klemmen en objecten op hun plaats te houden. Het zorgt voor een sterke en betrouwbare grip, terwijl het eenvoudig en nauwkeurig te gebruiken is. De hoge klemkracht verhogen de productiviteit en precisie in industriële processen.
Ze hebben een laag profiel, compacte vorm en gladde of gekartelde zijden. De klem beweegt tegen een hoek om een positieve neerwaartse klemkracht te leveren - ongeveer 25% van de klemkracht. Het klemdraagvlak is draad gesneden om een exacte uitlijning te krijgen.
Het klemdraagvlak kan vlak met de klemplaat of verhoogd zijn om grondig boren mogelijk te maken. Het kan worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder fabricage, metaalbewerking en automontage.
Excentrische bevestigingsklemmen maken gebruik van een excentrische as voor een fijne koppelregeling en wijzigbare grip, terwijl exacte uitlijning en plaatsing wordt behouden. Het excentrisch ontwerp verdeelt de klemkracht gelijkmatig, terwijl de precieze uitlijning wordt behouden.
Het zorgt voor snel en krachtig klemmen en is gemaakt voor duurzaamheid en een lange levensduur. Wordt gebruikt in precisiebewerkings-, montage en holddown-toepassingen.
Spanexcenterbouten met klemschijf bieden een stevige en nauwkeurige grip waarbij weinig oppervlaktecontact nodig is. Deze klem heeft kartels die ervoor zorgen dat de klem met weinig contact het werkstuk vast kunnen grijpen, voor het nauwkeurig en stevig klemmen van werkstukken met oneffen oppervlakken.
Het is zeer handig voor het stevig vasthouden van delicate of breekbare materialen zonder schade of vervorming te veroorzaken. Het werkstuk dient zich aan de rechterkant van de klem te bevinden. Wordt gebruikt in industriën zoals de bouw, montage- en lastoepassingen.
Excentrische pull-down klemmen met een kleine, stevige en stabiele constructie zijn perfect voor het leveren van een pull-down en zijdelingse klemkracht in situaties waar de ruimte beperkt is.
Het combineert een tapse kegel met een offset excentrische schroefdraad om boven of onder het oppervlak van het component te klemmen. Het wordt niet beïnvloed door indringing van spaanders en heeft een sterke trekkracht en zijdelingse klemkracht.
Het heeft een laag profiel, een kleine voetafdruk en is eenvoudig te gebruiken. Ideaal voor het klemmen van meerdere componenten in automotive-, bouw- en bewerkingstoepassingen.
Deze expansie loc-down bouten, tevens expansiebouten genoemd, zijn ontworpen om componenten snel en stevig vast te klemmen. Het heeft een expanderend mechanisme zodat het onmiddellijk in voorgeboorde gaten aangebracht kan worden om snel en eenvoudig te klemmen, de installatietijd te minimaliseren en de productiviteit te verbeteren.
Wanneer geïnstalleerd, kunnen de bouten worden verlengd om druk op de aangrenzende componenten aan te brengen en ze stevig op hun plaats vast te zetten. Wordt gebruikt met locatiepennen en boorbussen in platen voor een snelle en nauwkeurige plaatsing.
Het elimineert de behoefte aan standaard bouten, terwijl het gebruik van gereedschap zoals in de traditionele klemtechnieken niet nodig is. Het is geschikt voor het machinaal bewerken van componenten tegen hoge snelheid en wordt gebruikt in fabricage-, bouw-, houtbewerkings- en metaalbewerkingssectoren.
Deze ID Xpansion-klemmen zijn ontworpen voor het vasthouden van onderdelen met een binnendiameter, voor een machinale bewerking met hoge dichtheid op verticale of horizontale freesmachines. Diameter tussen 4.1 mm en maximaal 250.0 mm. Dit product kan tevens worden gebruikt als een expanderende mal of draaibank.
Zijn laag profiel is geschikt voor secundaire bewerkingen op werkstukken die zich op een draaibank bevinden. Het biedt plaats aan meer werkstukken per klem- of bevestigingsplaat en is eenvoudig tot de juiste grootte te vervaardigen op een draaibank of freesmachine.
Een inbussleutel, hydraulische trekcilinders of een snelheidsblok worden gebruikt om het te installeren of vastmaken. Het heeft een romp van zacht staal en wordt gebruikt voor bewerkingen, medische apparaten, elektronische fabricage en automotive toepassingen.
Deze machinaal bewerkte bevestigingsklemmen worden gebruik om platte, oneffen of ronde werkstukken te bewerken en vast te houden tijdens machinale bewerkingen, en precisie en reproduceerbaarheid te waarborgen. Het heeft een krachtig en consistent grijpvermogen.
Het wordt geleverd met nokbouten en een machineschroef om de klem op zijn plaats te gouden terwijl de klemkant machinaal wordt bewerkt om in de vorm van het component te passen. Dit waarborgt zowel precisie als stabiliteit tijdens bewerkingsprocessen.
Eenvoudig te integreren in machine-instellingen en snel en stevig vast te maken. Wordt gebruikt in precisiemachines, complexe werkstukken en eenmalige of laag volume productietoepassingen. Ga er nooit zomaar van uit dat de klem stevig vastzit, controleer altijd de vastgemaakte klem alvorens machinaal te bewerken.
Deze handmatige railklemmen worden gebruikt in combinatie met raildragers. Wanneer de klemknop wordt gedraaid, drukken de contactoppervlakken van de klem tegen de rail om deze op zijn plaats vast te klemmen. Hun compacte en lichtgewicht vorm maakt hen perfect voor gebruik met miniatuur railsystemen waar de ruimte beperkt is.
Deze klemmen zijn voorzien van een hefboom- of hendelmechanisme om de klemkracht precies in te stellen. Dit hout de kleine rails stevig op hun plaats zonder schade of vervorming te veroorzaken. De rails bewegen vloeiend en hebben een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten.
Het is bestand tegen zware lasten, en is corrosie- en slijtagebestendig. Wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medische apparaten, geneesmiddelen, kleine automatiseringssystemen en optische apparatuur.
Deze handmatige asklemmen worden ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met lineaire lagers en werken als een mechanisme om een bewegend component of inrichting op zijn plaats te houden totdat de klem wordt vrijgegeven.
Wanneer de klemhendel wordt ingedrukt, komen de contactvlakken in contact met de asstang om deze op zijn plaats vast te klemmen. Ze hebben een stevige structuur voor sterkte en duurzaamheid. Ze zijn aldus bestand tegen externe krachten.
Het is eenvoudig en betrouwbaar, en het wordt handmatig bediend. De contactprofielen drukken tegelijkertijd op de railvlakken door op de verstelbare vergrendelingshendel te drukken. De zwevende contactprofielen zorgen ervoor dat de kracht symmetrisch over de lineaire geleider worden verdeeld. Wordt gebruikt in automotive, industriële machines en productieprocessen.
Modulaire Pitbull-klemmen hebben een laag profiel en een sterke neerwaartse kracht. Het is bestemd voor gebruik in inrichtingen of kubussen.
De versie met gleuf is voorzien van een klemniveau om het werkstuk tijdens het frezen of boren van de machinetafel op te tillen. De kleine versie is geschikt voor het achtereenvolgend klemmen van werkstukken en de achterkant van de klem wordt gebruikt om het volgend werkstuk te vinden.
De achterkant van de klem is vierkant richting de onderkant voor een juiste plaatsing van het onderdeel. Het is sterk en klaar voor gebruik na installatie in de toepassing. Het wordt gebruikt in krachtoverbrengingssystemen, machines, bouw en tuigage.
Deze pitbull-klemmen worden gebruikt om werkstukken stevig op hun plaats te houden. Het maakt gebruik van een klemtechnologie die de grijpkracht van de klem combineert met de aanpasbaarheid en flexibiliteit van een bankschroef.
Het heeft een lage grijphoogte en positieve neerwaartse kracht. De botte stalen rand van het gereedschap is minder geneigd om markeringen op de werkstukken achter te laten, terwijl versies met een mesrand in het materiaal snijden om agressiever machinaal te bewerken.
Het zorgt voor een snelle en eenvoudige klemming zonder extra gereedschap of overmatige kracht. Het is bestand tegen temperatuen tussen -30 C en +80C. Geschikt voor metaalbewerking, houtbewerking of fabricagetoepassingen.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Deze railklemmen worden gebruikt in combinatie met raildragers. Ze zijn gemaakt om veeleisende omstandigheden zoals zware ladingen of trillingen te weerstaan, bieden een veilige en sterke grip op de rails en behouden een opmerkelijke sterkte en levensduur.
Door het aanpassen van de klemhendel, worden de contactdelen in de rail geduwd en wordt de drager op zijn plaats vastgezet. Het heeft een cirkelvormige beweging in plaats van een wrijvingscoëfficiënt, verminderde rijweerstand en een lager energieverbruik.
Ontworpen met speciale mechanismen, het zorgt voor een eenvoudige installatie en aanpassing om een strakke en stevige verbinding te waarborgen. Wordt gebruikt in zware toepassingen zoals machine, spoorwegsystemen en fabricagetoepassingen.
Spiraalvormige nokklemmen worden gebruikt wanneer er iets vastgeklemd of vastgemaakt moet worden met behulp van een zelfborgende klem. Het heeft een spiraalvormig nokmechanisme om de grip snel vast of los te maken. Gebruikers kunnen de klemkracht eenvoudig aanpassen door de nok te draaien om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
Een as door het midden wordt gebruikt om het mechanisch, pneumatisch of hydraulisch te bedienen. Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.
Het zelfborgend effect blijft actief tijdens een drukval, wat zorgt voor een veel betere operationele veiligheid via pneumatisch en hydraulisch klemmen. Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.
Spiraalvormige nokklemmen met bedienbare handgreep worden gebruikt wanneer er iets vastgeklemd of vastgemaakt moet worden met behulp van een zelfborgende klem. Het heeft een spiraalvormig nokmechanimse om de grip snel vast of los te maken. Gebruikers kunnen de klemkracht eenvoudig aanpassen door de nok te draaien om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
De bedienbare handgreep is eenvoudig vast te nemen en zorgt voor een vloeiende en moeiteloze werking. Draai de handgreep om de klemkracht aan te passen en aan de specifieke behoeften van de toepassing te voldoen. Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.
Het zelfborgend effect blijft actief tijdens een drukval, wat zorgt voor een veel betere operationele veiligheid via pneumatisch en hydraulisch klemmen. Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.
Deze Talongrip-klemmen zijn ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Pitbull of Dynaforce-klemmen. Het is eenvoudig aanboutbaar apparaat dat agressief machinaal bewerken mogelijk maakt, terwijl er slechts 1,5 mm wordt geklemd.
Het heeft een positieve klemkracht voor snellere snijsnelheden. De vorm van de talon creëert een bescheiden neerwaartse werking, terwijl de componenten op hun plaats worden gehouden.
Het is ideaal voor kleine partijhoeveelheden, complexe toepassingen of prototyping, waar het maken van een inrichting niet eenvoudig is, zoals in de bouw, fabricage, onderhoud en reparatie.
Talongrip gekartelde grepen zijn gemaakt voor een superieure grip en stabiliteit. Deze klemmen hebben een onderscheidend gekarteld ontwerp voor meer grijpkracht terwijl het verschuiven wordt beperkt.
De grotere grijpkracht maakt hen geschikt voor een langdurig gebruik. Voor toepassing waarbij een precies grijppunt niet nodig is of een volledige penetratie nodig is. Wordt gebruikt in machines, metaalbewerking en productie.
Deze Uniforce klemmen kunnen met behulp van één klem twee stukken met een vergelijkbare klemwerking klemmen. Het is buitengewoon sterk, duurzaam en veelzijdig. Ze zijn bestand tegen zware lasten en hoge druk zonder aan prestaties in te boeten.
Het is zeer doeltreffend voor het klemmen van vele werkstukken. Ze zijn klein en eenvoudig om in inrichtingen aan te brengen door het gebruik van tapse gaten en gleuven. Het kan worden gebruikt voor het klemmen van cirkelvormige stangen, mits de middellijn van de kaak zich boven de middellijn van het werkstuk bevindt. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Deze Uniforce klemmen kunnen als een enkele klem twee componenten met eenzelfde klemwerking klemmen, dit is nuttig in situaties met een grote lengte en hoge kracht. Het is zeer sterk, duurzaam en veelzijdig. Ze kunnen zware lasten en een enorme druk aan, terwijl de functionaliteit wordt behouden.
Het is vooral effectief voor het klemmen van een groot aantal werkstukken. Het nauwkeurig en gecontroleerd klemmen dat door de vloeiende schuifbeweging en het robuust vergrendelingsmechanisme wordt geboden zorgt voor een geweldige stabiliteit en precisie. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Deze machinaal bewerkbare Uniforce klemmen kan twee componenten met dezelfde klemwerking als een enkele klem klemmen. De klemkaken bevatten overtollig materiaal dat met de machine kan worden verwijderd om op de vorm van uw werkstuk te passen. Het is zeer sterk, duurzaam en flexibel. Ze zijn bestand tegen enorme gewichten en extreme druk, terwijl de werking blijft behouden.
Het is zeer nuttig voor het klemmen van een groot aantal werkstukken. De vloeiende schuifbeweging en het robuust vergrendelingsmechanisme zorgt voor nauwkeurig en gecontroleerd klemmen voor een buitengewone stabiliteit en nauwkeurigheid. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Deze variabele zeskantklemmen zijn gemaakt om werkstukken met een beperkte verticale ruimte stevig vast te houden en te grijpen. Het biedt een sterke en betrouwbare grip terwijl het een laag profiel heeft, dit maakt het geschikt voor toepassingen met een beperkte ruimte.
Het zeskantig ontwerp van het klemoppervlak biedt verschillende gripgebieden om het werkstuk stevig vast te grijpen. Het kan ook helpen om de kosten voor het klemmen van inrichtingen te verlagen.
Wordt geïnstalleerd met een inbussleutel en beschikbaar met een vlakke of geribbelde kant. Er wordt een excentrische schroef (inbegrepen) gebruikt om het apparaat te bedienen. Zijn compacte grootte maakt het ideaal voor assemblage van elektronica, bewerkingscentra en medische apparatuur.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan