Hoekbeschermers bedekken scherpe of breekbare hoeken om ze te beschermen tegen beschadiging tijdens transport en opslag. Deze beschermers zijn verkrijgbaar in standaard, open, uitzetbare, heavyduty, en 3-weg-versies.
Serie: SR1041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | T | L | Kleur | t | Materiaal | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1789 - € 0,1789 | 8545 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,2007 - € 0,2007 | 696 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,2677 - € 0,2677 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE
|
2
|
||
€ 0,1101 - € 0,1101 | 19482 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1241 - € 0,1241 | 6225 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1978 - € 0,1978 | 12007 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1993 - € 0,1993 | 3167 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Wit
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
€ 0,208 - € 0,208 | 235 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
|
LDPE
|
4
|
||
€ 0,2342 - € 0,2342 | 1171 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1379 - € 0,1379 | 29 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,2051 - € 0,2051 | 21 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1156 - € 0,1156 | 6000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,1862 - € 0,1862 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
€ 0,2211 - € 0,2211 | 58 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
|
LDPE
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.