Metalen offset lift-off scharnieren zorgen voor een eenvoudige en snelle verwijdering van de deur bij een scharnierhoek van 180˚. Rechts- en linkshandige versie verkrijgbaar.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal | Totale breedte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,9073 - € 19,7948 | 60 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
Zwart
|
Rechtshandig
|
Zink
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
€ 6,3406 - € 12,5724 | 36 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
€ 2,0239 - € 4,0124 | 49 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 13,8278 - € 30,4947 | 8 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
€ 3,8497 - € 7,6385 | 526 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 4,0761 - € 8,1735 | 2075 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
Zwart
|
Linkshandig
|
Zink
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 4,7979 - € 12,6913 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 5,9868 - € 15,8121 | 80 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 17,0547 - € 37,5983 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
€ 6,1425 - € 12,1563 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 7,4871 - € 14,8312 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
€ 8,2372 - € 21,7565 | 25 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
€ 4,0761 - € 8,1735 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.004 in
25.5 mm
|
Zwart
|
Rechtshandig
|
Zink
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 5,5622 - € 14,6826 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
Staal
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
€ 10,714 - € 21,2215 | 101 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Rechts- en linkshandig
|
RVS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
€ 7,9497 - € 35,4583 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Chroom
|
Linkshandig
|
Zinklegering
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
€ 14,3656 - € 29,0086 | 93 Op voorraad |
2.52 in
64.0 mm
|
Zwart
|
Linkshandig
|
Gegoten zinklegering
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
€ 16,3046 - € 32,9022 | 150 Op voorraad |
2.52 in
64.0 mm
|
Zwart
|
Rechtshandig
|
Gegoten zinklegering
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
€ 8,0453 - € 35,4583 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
Rechtshandig
|
Zinklegering
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
€ 14,3656 - € 29,0086 | 108 Op voorraad |
2.52 in
64.0 mm
|
Zwart
|
Rechtshandig
|
Zinklegering
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan