Menu Search

Verbindingsbeslag 18.0 mm Collinox licht geplateerd

Deze T-moer voor meubelmontage is gemaakt van Collinox verzinkt staal en kan in een voorgeboord gat worden gestoken en met een hamer op zijn plaats worden getikt. De punten grijpen vast in het hout, waardoor de moer niet gaat draaien tijdens het monteren
Essentra artikelnummer:

10434840

Fabrikant artikelnummer:

464180

37000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1818
10000 + € 0,1716
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 181,80

1000 x € 0,1818

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Massief materiaal Zinklegering
Voltooien Collinox licht geplateerd
Prijs per stuk inclusief BTW 0.174 GBP
Goederencode 9403999090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op