Zijmontage-type heeft een verende vergrendeling over het midden. Sluitingen kunnen in elke richting worden gemonteerd; houder en haak zijn gemarkeerd om overeen te komen met de juiste oriëntatie
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vanglengte | Kleur | Materiaal | Vangbreedte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 23,7986 - € 49,9771 | 47 Op voorraad |
71.0 mm
71.0 mm
|
Zwart
|
Polymeer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 97,9504 - € 205,696 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
43.0 mm
43.0 mm
|
Zilver
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 19,9727 - € 41,9426 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
37.0 mm
37.0 mm
|
Zwart
|
Polymeer
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
€ 109,6552 - € 230,276 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
50.0 mm
50.0 mm
|
Zilver
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan