Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Diafragma doorvoertules bevatten een dun centraal vlies dat doorgedrukt kan worden om verschillende kabelmaten in te voeren in een behuizing of door een paneel. De dubbelzijdige uitsparingen hebben de centrale folie in het midden van de doorvoertule, terwijl de folie aan één kant van de doorvoertule is aangebracht.
Doorvoermoffen bieden extra steun en bescherming voor kabels en draden die door panelen worden gevoerd.
Het getrapte tules kunnen op maat worden gesneden naar uw specifieke vereisten en is geschikt voor een scala aan kabeldiameters. De tules beschermen kabels bij plaatdoorvoering en vormen een afsluitplug totdat er een gat in wordt gemaakt.
Geschikt voor toepassingen waar de ruimte beperkt is en waar flexibiliteit en uitstraling van belang zijn. Snel en gemakkelijk te bevestigen zonder gereedschap. Stofdicht en eenvoudige montage. Geschikt voor gaten zonder schroefdraad.
Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.
Serie: SR1700
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.