Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Dopkop Schouderschroeven Schroeven

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Schouderschroeven - Inbuskop

Dit assortiment schouderschroeven bevat een inbuskop en een keuze aan zeskant-, torx- of sleufaandrijvingen.

  • De zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is.
  • Een torx-aandrijving werkt met een techniek die positief aangrijpt en snel lokaliseert zodat het aandrijfmoment met minder neerwaartse druk wordt overgebracht.
  • Een schroefkop met gleuf wordt aangedraaid met een platte standaardschroevendraaier en vereist minder neerwaartse druk voor het aansturen van onderdelen dan aandrijvingen met een verzonken opening.

Ze zijn gemaakt van austenitisch RVS of titanium dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de automotive-industrie.
  • Ze zijn gemaakt van austenitisch RVS of titanium dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: RVS 303, RVS 316, 416 RVS, Titanium G2, Titanium G5 Kleur: , Zwart Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Ventilatie-passchroeven met inbuskop

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatie passchroeven heeft een knoopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is en de precisieschouder laat nauwkeurige montage toe. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • De schouder van deze schroeven zorgt voor een groter oppervlak voor verbeterde grip.
  • Ontwerp met ventilatieopening zorgt voor een gecontroleerde luchtstroom waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij een goede ventilatie cruciaal is.
  • Geschikt voor afgedichte omkastingen, behuizingen en machines.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0098.A4