Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Kop met gleuf Schroeven

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Passchroeven - Kop met gleuf

Deze passchroeven, tevens pasbouten genoemd, zijn een bevestigingsmiddel met een cilindervormige kop en een schacht met schroefdraad. Ze zijn voorzien van een schouder die van de kop tot de as loopt, die machinaal is bewerkt tot een nauwe tolerantie. Passchroeven worden voornamelijk gebruikt om twee componenten te verbinden, met de schouder die als een draagvlak fungeert.

Passchroeven zijn gepast voor toepassingen die een montagepen, deuvel, koppeling, as of schuifbeweging nodig is.

Dit assortiment van passchroeven heeft een gleufkop zodat de schroeven met een platte schroevendraaier vastgedraaid kunnen worden. Ze zijn magnetisch en hebben een uitstekende afschuifweerstand, ze corroderen echter makkelijker dan conventionele schouderschroeven. Deze schroeven zijn geschikt voor elektronica, machines, autosector en bouwtoepassingen.

  • Schouder die van de kop tot de as loopt, die machinaal is bewerkt tot een nauwe tolerantie.
  • Heeft een gleufkop zodat de schroeven met een platte schroevendraaier vastgedraaid kunnen worden.
  • Magnetisch en uitstekende afschuifweerstand, ze corroderen echter makkelijker dan conventionele schouderschroeven.
Materiaal: RVS Serie: SRP0133