Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Spiraalvormige nokklemmen worden gebruikt wanneer er iets vastgeklemd of vastgemaakt moet worden met behulp van een zelfborgende klem. Het heeft een spiraalvormig nokmechanisme om de grip snel vast of los te maken. Gebruikers kunnen de klemkracht eenvoudig aanpassen door de nok te draaien om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
Een as door het midden wordt gebruikt om het mechanisch, pneumatisch of hydraulisch te bedienen. Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.
Het zelfborgend effect blijft actief tijdens een drukval, wat zorgt voor een veel betere operationele veiligheid via pneumatisch en hydraulisch klemmen. Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.
Spiraalvormige nokklemmen met bedienbare handgreep worden gebruikt wanneer er iets vastgeklemd of vastgemaakt moet worden met behulp van een zelfborgende klem. Het heeft een spiraalvormig nokmechanimse om de grip snel vast of los te maken. Gebruikers kunnen de klemkracht eenvoudig aanpassen door de nok te draaien om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
De bedienbare handgreep is eenvoudig vast te nemen en zorgt voor een vloeiende en moeiteloze werking. Draai de handgreep om de klemkracht aan te passen en aan de specifieke behoeften van de toepassing te voldoen. Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.
Het zelfborgend effect blijft actief tijdens een drukval, wat zorgt voor een veel betere operationele veiligheid via pneumatisch en hydraulisch klemmen. Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan