Menu Search

Spiraalvormige nokklemmen - Bedienbare handgreep

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Spiraalvormige nokklemmen met bedienbare handgreep worden gebruikt wanneer er iets vastgeklemd of vastgemaakt moet worden met behulp van een zelfborgende klem. Het heeft een spiraalvormig nokmechanimse om de grip snel vast of los te maken. Gebruikers kunnen de klemkracht eenvoudig aanpassen door de nok te draaien om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.

De bedienbare handgreep is eenvoudig vast te nemen en zorgt voor een vloeiende en moeiteloze werking. Draai de handgreep om de klemkracht aan te passen en aan de specifieke behoeften van de toepassing te voldoen. Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.

Het zelfborgend effect blijft actief tijdens een drukval, wat zorgt voor een veel betere operationele veiligheid via pneumatisch en hydraulisch klemmen. Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.

  • Het heeft een spiraalvormig nokmechanimse om de grip snel vast of los te maken.
  • Bedienbare handgreep is eenvoudig vast te nemen en zorgt voor een vloeiende en moeiteloze werking.
  • Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.
Materiaal: Staal Serie: SR12108

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Omvat h4 h3 d1 h1 d2 Bestellen
€ 33,9209 - € 42,404 Vraag de levertijd aan hier
Met klemplaat
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
€ 26,9799 - € 33,7215 Vraag de levertijd aan hier
Zonder klemplaat
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
€ 26,2346 - € 32,7994 Vraag de levertijd aan hier
Zonder klemplaat
1.5
9.0
12.0
6.0
M8x1.25
€ 34,256 - € 42,8234 Vraag de levertijd aan hier
Met klemplaat
1.8
11.0
14.0
7.0
M10x1.50
€ 27,7025 - € 34,623 Vraag de levertijd aan hier
Zonder klemplaat
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
€ 35,7137 - € 44,6481 Vraag de levertijd aan hier
Met klemplaat
2.2
13.0
16.0
8.0
M12x1.75
Spiraal-excenter bout 12.0 M8x1.25 6.0 Staal

20266318

Prijsbereik
€ 42,404 - € 33,9209

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Met klemplaat
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Spiraal-excenter bout 14.0 M10x1.50 7.0 Staal

20266295

Prijsbereik
€ 33,7215 - € 26,9799

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Zonder klemplaat
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h3
    11.0
Spiraal-excenter bout 12.0 M8x1.25 6.0 Staal

20266288

Prijsbereik
€ 32,7994 - € 26,2346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Zonder klemplaat
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h3
    9.0
Spiraal-excenter bout 14.0 M10x1.50 7.0 Staal

20266325

Prijsbereik
€ 42,8234 - € 34,256

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Met klemplaat
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Spiraal-excenter bout 16.0 M12x1.75 8.0 Staal

20266301

Prijsbereik
€ 34,623 - € 27,7025

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Zonder klemplaat
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h3
    13.0
Spiraal-excenter bout 16.0 M12x1.75 8.0 Staal

20266332

Prijsbereik
€ 44,6481 - € 35,7137

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Met klemplaat
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0