Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Met schroefdraad Beschermslang voor glasvezel Wielen

 (13 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermslang voor glasvezel

Regelt de routering van glasvezel en vermijdt problemen zoals platdrukken, knikken en micro buiging. Ideaal voor geblazen glasvezeltoepassingen over een korte afstand en FTTH/FTTB-toepassingen met een opstaande zijde Gemaakt van polypropyleen (PP) of polybutyleentereftalaat (PBT). Beschikbaar in zwart en wit. UL94 V0-classificatie.

Beschermslang voor glasvezel - 1 tot 4 verdeelstuk

Met deze optische glasvezelcomponenten kunnen kleine meervoudige glasvezelkabels met aramide mechanisch en veilig worden afgesloten. Het verdeelstuk is stapelbaar en biedt een doorbraak voor maximaal 4 draden. Er is ook een ontwikkelingskit verkrijgbaar, die alle adapters bevat (OFM-4-05-19BLK). Gemaakt van zwart nylon met met UL94 V2-classificatie.

Beschermslang voor glasvezel - Duplexer

Het nylon duplex-verdeelstuk met buigbegrenzing voor glasvezel maakt het mogelijk om kabels met aramide weefsel uit te breken en mechanisch af te sluiten. Zorgt voor een gamma aan ingangsadapters voor OFBLT, glasvezelbundels en verbindingskabels met een diameter tussen 2.5 en 7.0 mm. Beschikbaar in zwart, blauw en groen. UL94 V0-classificatie.

Buigingsbeperkende clips voor glasvezelkabels

Buigingsbeperkende clips voor glasvezelkabels zijn gemaakt van naturel en zwart nylon. Ontworpen om bescherming te bieden tegen breuk en knikken in glasvezel routeringstoepassingen. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.

Serie: SROFTHSP

Draadeinden en -stangen met volledige schroefdraad

Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.

Serie: SR1985

Glasvezeluitsnijdingsadapters

Glasvezeluitsnijdingsadapters veranderen een gat voor een SC-connector in een gat voor een ST-connector. Deze duplex-connector voor glasvezels zorgt ervoor dat kabels met aramidevezels kunnen worden uitgesplitst en mechanisch beëindigd. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V2-classificatie.

Glasvezelverbindingsschoenen

Gemaakt van zwart thermoplastische elastomeren (TPE), de glasvezel verbindingsschoenen bieden trekontlasting voor micronvezels en extra bescherming aan de glasvezel tijdens routering door een gat. De overgangsmanchet van 900 micron beperkt het buigen van de kabel en voorkomt signaalverlies.

Industriële wielen

Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Serie: SR5616

Meubel- en kantoorwielen

Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.

Serie: SR5769

Wielen voor catering

Een ideale keuze voor de voedings- en horecabranche. Deze cateringwielen zullen waarschijnlijk worden gebruikt op apparatuur, zoals: hostess trolleys, ovens en andere draagbare kookgerei, afvalbakken, keukenkasten, opbergrekken. Ons assortiment omvat banden gemaakt van materialen zoals: polyurethaan, roestvrij staal en nylon. Er is een reeks aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Serie: SR5621

Zachte Bolwielen

Onze zachte bolwielen zijn ontworpen voor gebruik in natte en droge omstandigheden. Ze zorgen voor een soepele beweging van delicate of gepolijste platte materialen. De kogels zijn verkrijgbaar in twee materiaal- en kleuropties. De rode kogel van polyurethaan (Shore A 90-95) is slijtvaster. De zwarte van rubber gemaakt (Shore A 80-85) is geschikt voor de meeste andere toepassingen. De hoogte is verstelbaar waardoor deze erg praktisch zijn. Voorzien van een BZP-pen. Er zijn opties voor rechtse of linkse oriëntatie beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen. Wordt volledig of gedeeltelijk gemonteerd geleverd en is ook verkrijgbaar met enkel de bal.

Zwenkwielen

We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.

Serie: SR5629

Zwenkwielen voor hoge temperaturen

Zwenkwielen voor hoge temperaturen zijn ideaal voor apparatuur zoals ovenwielen voor bakkerijen, maar ook voor toepassingen waar hoge temperaturen worden verwacht, zoals: industriële ovenapparatuur en sterilisatoren. Plus andere toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen. Ons assortiment bestaat uit boutgat, vaste plaat en zwenkplaatwielen. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren, waaronder thermoplast, rvs en rubber. Verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen