Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.
Grupa SR: SR5547
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Maks. docisk | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Rodzaj klucza | Maks. kompatybilna grubość drzwi | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,394 zł - 83,1516 zł | 34 Na stanie |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz dwubrodowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
62,0044 zł - 86,8062 zł | 2329 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz dwubrodowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
60,9028 zł - 85,2639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz sześciokątny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
63,1311 zł - 88,3836 zł | 21 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz dwubrodowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
61,6293 zł - 86,281 zł | 46 Na stanie |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz cylindryczny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
277,0362 zł - 387,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
383,3302 zł - 536,6623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
264,7025 zł - 317,6431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
277,0362 zł - 387,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
264,7025 zł - 317,6431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz specjalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
264,7025 zł - 317,6431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
60,9028 zł - 85,2639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz trójkątny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
64,0096 zł - 89,6135 zł | 5 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz sześciokątny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
60,0948 zł - 84,1328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz z nacięciem
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
59,394 zł - 83,1516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
Klucz cylindryczny
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
277,0362 zł - 387,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
277,0362 zł - 387,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
264,7025 zł - 317,6431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz specjalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
277,0362 zł - 387,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
264,7025 zł - 317,6431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.