Nity zrywalne są wygodnym elementem mocującym stosowanym głównie w przypadku, gdy dostęp do płyty jest ograniczony bądź możliwy tylko z jednej strony. Oznacza to, że zwykle są one mocowane na tylnej (ślepej) stronie panelu, co pozwala na łączenie elementów.
Są odpowiednie do zastosowań wymagających zwykłej i średniej wytrzymałości; mogą zastąpić kleje, śruby, nakrętki i wkręty. Nity zrywalne trwale łączą ze sobą dwa materiały. Są idealne do łączenia cienkich elementów i nadają się do materiałów takich jak drewno, metale i tworzywa sztuczne.
Łatwy montaż za pomocą młotka lub nitownicy. Nity zrywalne wkłada się do ciasnego otworu w panelu, przeprowadzając je przez dwa łączone materiały.
Nity zrywalne z naszego asortymentu są wytrzymałe, ale lekkie. Zapewniają dobre właściwości elektroizolacyjne, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję.
Ta seria obejmuje nity, które można instalować za pomocą nitownicy, którą należy kupić oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9522 zł - 1,9522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.193 in
4.9 mm
|
Biały
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
0,6832 zł - 0,6832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
Szary
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
0,8826 zł - 0,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Szary
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
Szary
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
0,7028 zł - 0,7028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
Beżowy
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
Czarny
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
Czarny
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
|||
2,3008 zł - 2,3008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Biały
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
0,9206 zł - 0,9206 zł | 12500 Na stanie |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
1,1814 zł - 1,1814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Biały
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
1,9522 zł - 1,9522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.193 in
4.9 mm
|
Biały
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
2,496 zł - 2,496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
Biały
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
0,8506 zł - 0,8506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Szary
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
1,0416 zł - 1,0416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.193 in
4.9 mm
|
Szary
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
0,6832 zł - 0,6832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
Beżowy
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | 6549 Na stanie |
0.13 in
3.3 mm
|
Czarny
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 2000 Na stanie |
0.161 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.193 in
4.9 mm
|
Czarny
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.