Menu Procurar

Encomendar porcas de aço sextavadas.

Em stock

As porcas sextavadas em aço oferecem uma preensão sólida ao mesmo tempo que impedem o desaperto devido à vibração ou movimento. São simples de apertar e libertar com uma chave de caixa ou alicate. As porcas sextavadas em aço oferecem uma preensão sólida ao mesmo tempo que impedem o desaperto devido à vibração ou movimento. São simples de apertar e libertar com uma chave de caixa ou alicate. São utilizadas com parafusos de avanço em aço ou aço inoxidável para velocidades de rotação baixas, controlo manual, ações de preensão ou bloqueio e receção de peso morto.

Devido ao seu material, são utilizadas em aplicações que exijam força elevada e durabilidade, mas requerem lubrificação para impedir a gripagem da porca no parafuso.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas de aço sextavadas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca A/F tol. h11 Lead Direção da rosca No. of starts Comprar
13,77 € - 18,36 € 18 Em stock
TR30 x 6
46.0
6.0
Mão direita
1.0
7,18 € - 9,58 € 52 Em stock
TR18 x 4
27.0
4.0
Mão direita
1.0
31,06 € - 41,41 € 1 Em stock
TR40 x 7
60.0
7.0
Mão direita
1.0
13,31 € - 17,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR22 x 10
30.0
5.0
Mão direita
2.0
11,21 € - 14,95 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR26 x 10
36.0
10.0
Mão direita
2.0
  • de 3
Porca sextavada TR20 x 8 30.0 Aço

20148379

Intervalo de preços
13,85 € - 10,39 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    590.0
Porca sextavada TR50 x 8 75.0 Aço

20148614

Intervalo de preços
196,18 € - 166,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    3790.0
Porca sextavada TR60 x 9 90.0 Aço

20148621

Intervalo de preços
185,88 € - 158,00 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    5490.0
Porca sextavada TR40 x 7 60.0 Aço

20148577

Intervalo de preços
49,64 € - 37,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2400.0
Porca sextavada TR14 x 3 21.0 Aço

20148263

Intervalo de preços
7,70 € - 5,78 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca sextavada TR18 x 8 27.0 Aço

20148348

Intervalo de preços
14,27 € - 10,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    470.
Porca sextavada TR24 x 10 36.0 Aço

20148409

Intervalo de preços
19,63 € - 14,71 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    845.0
Porca sextavada TR26 x 5 39.0 Aço

20148430

Intervalo de preços
16,29 € - 12,23 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1005.0
Porca sextavada TR14 x 3 21.0 Aço

20148270

Intervalo de preços
12,08 € - 9,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca sextavada TR32 x 6 48.0 Aço

20148515

Intervalo de preços
29,25 € - 21,93 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1430.0
Porca sextavada TR44 x 7 66.0 Aço

20148591

Intervalo de preços
50,89 € - 38,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2940.0
Porca sextavada TR50 x 8 75.0 Aço

20148607

Intervalo de preços
123,36 € - 104,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    3790.0
Porca sextavada TR60 x 9 90.0 Aço

20148638

Intervalo de preços
246,39 € - 209,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    5490.0
Porca sextavada TR30 x 12 54.0 Aço

20148478

Intervalo de preços
31,21 € - 23,41 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1335.0
Porca sextavada TR10 x 2 15.0 Aço

20148218

Intervalo de preços
5,54 € - 4,16 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    150.0
Porca sextavada TR16 x 4 24.0 Aço

20148294

Intervalo de preços
7,74 € - 5,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    365.0
Porca sextavada TR16 x 4 24.0 Aço

20148300

Intervalo de preços
10,00 € - 7,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    365.0
Porca sextavada TR20 x 4 30.0 Aço

20148355

Intervalo de preços
9,72 € - 7,29 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    590.0
Porca sextavada TR22 x 5 33.0 Aço

20148386

Intervalo de preços
12,16 € - 9,12 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    700.0
Porca sextavada TR24 x 5 36.0 Aço

20148416

Intervalo de preços
12,73 € - 9,54 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    845.0
Porca sextavada TR28 x 5 42.0 Aço

20148461

Intervalo de preços
20,89 € - 15,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1175.0
Porca sextavada TR36 x 6 54.0 Aço

20148546

Intervalo de preços
33,57 € - 25,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1950.0
Porca sextavada TR40 x 14 60.0 Aço

20148553

Intervalo de preços
58,34 € - 43,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    14.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2400.0
Porca sextavada TR44 x 7 66.0 Aço

20148584

Intervalo de preços
46,06 € - 34,55 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2940.0
Porca sextavada TR24 x 5 36.0 Aço

20148423

Intervalo de preços
15,16 € - 11,37 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    845.0
Porca sextavada TR36 x 12 54.0 Aço

20148522

Intervalo de preços
41,44 € - 31,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    12.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1950.0
Porca sextavada TR12 x 3 18.0 Aço

20148249

Intervalo de preços
7,74 € - 5,80 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    210.0
Porca sextavada TR12 x 6 18.0 Aço

20148256

Intervalo de preços
8,64 € - 6,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    210.0
Porca sextavada TR18 x 4 27.0 Aço

20148331

Intervalo de preços
14,27 € - 10,71 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    470.0
Porca sextavada TR20 x 4 30.0 Aço

20148362

Intervalo de preços
12,16 € - 9,12 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    590.0
Porca sextavada TR26 x 5 39.0 Aço

20148447

Intervalo de preços
20,66 € - 15,50 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1005.0
Porca sextavada TR30 x 6 45.0 Aço

20148492

Intervalo de preços
23,33 € - 17,50 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1335.0
Porca sextavada TR32 x 6 48.0 Aço

20148508

Intervalo de preços
24,52 € - 18,39 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1430.0
Porca sextavada TR36 x 6 54.0 Aço

20148539

Intervalo de preços
28,86 € - 21,65 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1950.0
Porca sextavada TR12 x 3 18.0 Aço

20148232

Intervalo de preços
5,63 € - 4,23 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    210.0
Porca sextavada TR14 x 6 21.0 Aço

20148287

Intervalo de preços
12,08 € - 9,06 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca sextavada TR16 x 8 24.0 Aço

20148317

Intervalo de preços
8,41 € - 6,31 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    365.0
Porca sextavada TR22 x 5 33.0 Aço

20148393

Intervalo de preços
17,75 € - 13,31 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    700.0
Porca sextavada TR10 x 2 15.0 Aço

20148225

Intervalo de preços
8,35 € - 6,26 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    150.0
Porca sextavada TR28 x 5 42.0 Aço

20148454

Intervalo de preços
16,16 € - 12,11 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1175.0
Porca sextavada TR30 x 6 45.0 Aço

20148485

Intervalo de preços
18,36 € - 13,77 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1335.0
Porca sextavada TR18 x 4 27.0 Aço

20148324

Intervalo de preços
9,58 € - 7,18 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    470.0
Porca sextavada TR40 x 7 60.0 Aço

20148560

Intervalo de preços
41,41 € - 31,06 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2400.0
Porca sextavada TR22 x 10 33.0 Aço

20149697

Intervalo de preços
17,75 € - 13,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    700.0
Porca sextavada TR26 x 10 39.0 Aço

20149703

Intervalo de preços
14,95 € - 11,21 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • Lead
    10.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1005.0