Menu Procurar

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Em stock

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de montagem Base Diameter Comprar
0,9803 € - 1,0319 € 80 Em stock
M10
Tirante roscado
0,7437 € - 0,7829 € 5 Em stock
M8
Tirante roscado
0,7858 € - 0,8272 € 11450 Em stock
M10
Tirante roscado
1,2196 € - 1,2836 € 1050 Em stock
M10
Tirante roscado
1,2287 € - 1,2933 € 22322 Em stock
M12
Tirante roscado
0,887 € - 0,9336 € 7070 Em stock
M8
Tirante roscado
0,929 € - 0,978 € 1101 Em stock
M10
Tirante roscado
0,9185 € - 0,9669 € 3153 Em stock
M12
Tirante roscado
1,4322 € - 1,5078 € 9049 Em stock
M12
Tirante roscado
  • de 3
Pés ajustáveis 58.0 mm M10 50.0 mm Preto

10257876

Intervalo de preços
0,6999 € - 0,6649 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Inserção roscada M8 Redonda 10.0 mm PP Preto

10351369

Intervalo de preços
3,832 € - 3,64 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10280812

Intervalo de preços
0,5726 € - 0,544 €

Níveis de stock
574 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259382

Intervalo de preços
0,7511 € - 0,7135 €

Níveis de stock
194 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259429

Intervalo de preços
0,7608 € - 0,7227 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 25.0 mm Preto

10259467

Intervalo de preços
0,8272 € - 0,7858 €

Níveis de stock
4264 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 25.0 mm Preto

10259504

Intervalo de preços
1,3972 € - 1,3272 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259542

Intervalo de preços
0,924 € - 0,8778 €

Níveis de stock
4721 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 55.0 mm Preto

10259580

Intervalo de preços
0,9779 € - 0,929 €

Níveis de stock
3150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 40.0 mm Preto

10259627

Intervalo de preços
0,9669 € - 0,9185 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259665

Intervalo de preços
0,8271 € - 0,7858 €

Níveis de stock
14356 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259702

Intervalo de preços
1,1841 € - 1,1248 €

Níveis de stock
4910 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10259740

Intervalo de preços
1,1952 € - 1,1354 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 55.0 mm Preto

10259788

Intervalo de preços
1,1841 € - 1,1248 €

Níveis de stock
115983 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M6 20.0 mm Preto

10259351

Intervalo de preços
0,61 € - 0,5795 €

Níveis de stock
7477 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259399

Intervalo de preços
0,8479 € - 0,8055 €

Níveis de stock
2010 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259436

Intervalo de preços
0,8368 € - 0,795 €

Níveis de stock
5292 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 40.0 mm Preto

10259474

Intervalo de preços
0,9447 € - 0,8975 €

Níveis de stock
20530 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259511

Intervalo de preços
0,7594 € - 0,7214 €

Níveis de stock
10355 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259559

Intervalo de preços
1,7153 € - 1,6295 €

Níveis de stock
2046 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10259597

Intervalo de preços
1,1633 € - 1,1051 €

Níveis de stock
5734 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 55.0 mm Preto

10259634

Intervalo de preços
1,108 € - 1,0526 €

Níveis de stock
463 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259672

Intervalo de preços
0,8797 € - 0,8357 €

Níveis de stock
565 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 25.0 mm Preto

10259719

Intervalo de preços
0,9115 € - 0,866 €

Níveis de stock
1304 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

10259757

Intervalo de preços
1,325 € - 1,2588 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 70.0 mm Preto

10259795

Intervalo de preços
1,325 € - 1,2588 €

Níveis de stock
6550 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259375

Intervalo de preços
0,7068 € - 0,6714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 25.0 mm

10259412

Intervalo de preços
0,7068 € - 0,6715 €

Níveis de stock
2755 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 100.0 mm Preto

10259450

Intervalo de preços
1,1841 € - 1,1248 €

Níveis de stock
446 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 70.0 mm

10259498

Intervalo de preços
1,1841 € - 1,1248 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259535

Intervalo de preços
0,8479 € - 0,8055 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10259573

Intervalo de preços
0,8894 € - 0,8449 €

Níveis de stock
7777 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 25.0 mm Preto

10259610

Intervalo de preços
0,9019 € - 0,8568 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 100.0 mm Preto

10259658

Intervalo de preços
1,494 € - 1,4192 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259696

Intervalo de preços
1,00 € - 0,95 €

Níveis de stock
9087 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 55.0 mm Preto

10259733

Intervalo de preços
1,108 € - 1,0525 €

Níveis de stock
20205 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 40.0 mm Preto

10259771

Intervalo de preços
1,0651 € - 1,0119 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259368

Intervalo de preços
0,6529 € - 0,6202 €

Níveis de stock
19659 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
25.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 100.0 mm

10259405

Intervalo de preços
1,00 € - 0,95 €

Níveis de stock
2318 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259443

Intervalo de preços
0,9336 € - 0,887 €

Níveis de stock
6965 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 55.0 mm Preto

10259481

Intervalo de preços
1,0319 € - 0,9803 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259528

Intervalo de preços
0,7829 € - 0,7437 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 25.0 mm Preto

10259566

Intervalo de preços
0,8272 € - 0,7858 €

Níveis de stock
11450 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 100.0 mm Preto

10259603

Intervalo de preços
1,2836 € - 1,2196 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 70.0 mm Preto

10259641

Intervalo de preços
1,2933 € - 1,2287 €

Níveis de stock
22322 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259689

Intervalo de preços
0,9336 € - 0,887 €

Níveis de stock
7070 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 40.0 mm Preto

10259726

Intervalo de preços
0,978 € - 0,929 €

Níveis de stock
1101 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 25.0 mm Preto

10259764

Intervalo de preços
0,9669 € - 0,9185 €

Níveis de stock
3153 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 100.0 mm Preto

10259801

Intervalo de preços
1,5078 € - 1,4322 €

Níveis de stock
9049 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno;Aço