Menu Procurar

Tampas de proteção do eixo de transmissão

Em stock

As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.

Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.

A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiais: LDPE e PVC flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d H Material completo Tipo Comprar
2,1945 € - 2,3105 € 600 Em stock
55.0 mm
130.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
Bolha
5,852 € - 6,155 € 137 Em stock
75.0 mm
140.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
Bolha
0,3849 € - 0,4052 € 1780 Em stock
16.0 mm
60.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
Bolha
0,2599 € - 0,2887 € 150 Em stock
42.0 mm
129.5 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,446 € - 0,4696 € 16 Em stock
60.0 mm
165.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,1592 € - 0,1676 € 951 Em stock
14.0 mm
34.3 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,2278 € - 0,2399 € 4232 Em stock
20.0 mm
59.8 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,349 € - 0,3668 € 305 Em stock
30.0 mm
94.2 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,1667 € - 0,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
34.5 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,2353 € - 0,2474 € 1250 Em stock
22.0 mm
59.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,4703 € - 0,4953 € 87 Em stock
32.0 mm
94.5 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,1444 € - 0,3191 € 9704 Em stock
9.0 mm
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,5465 € - 0,5748 € 296 Em stock
35.0 mm
94.8 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,2429 € - 0,2555 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
60.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,1667 € - 0,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
49.8 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,2128 € - 0,4704 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
48.5 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,296 € - 0,3121 € 21068 Em stock
28.0 mm
70.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,5758 € - 0,6061 € 13286 Em stock
38.0 mm
92.5 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,1519 € - 0,1598 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
28.4 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,564 € - 1,246 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
163.2 mm
Polietileno de baixa densidade
1
  • de 2
Tampa de proteção do eixo de transmissão 55.0 mm (D) Amarelo PVC

10026830

Intervalo de preços
2,3105 € - 2,1945 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
  • Tipo
    Bolha
Tampa de proteção do eixo de transmissão 75.0 mm (D) Amarelo PVC

10026878

Intervalo de preços
6,155 € - 5,852 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
  • Tipo
    Bolha
Tampa de proteção do eixo de transmissão 16.0 mm (D) Amarelo PVC

10026694

Intervalo de preços
0,4052 € - 0,3849 €

Níveis de stock
1780 Em stock
Características
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
  • Tipo
    Bolha
Tampa de proteção do eixo de transmissão 42.0 mm (D) Amarelo

10580417

Intervalo de preços
0,2887 € - 0,2599 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 60.0 mm (D) Amarelo

10580356

Intervalo de preços
0,4696 € - 0,446 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • H
    165.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 14.0 mm (D) Amarelo

10538067

Intervalo de preços
0,1676 € - 0,1592 €

Níveis de stock
951 Em stock
Características
  • H
    34.3 mm
  • d
    14.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 20.0 mm (D) Amarelo

10538104

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,2278 €

Níveis de stock
4232 Em stock
Características
  • H
    59.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 30.0 mm (D) Amarelo

10538142

Intervalo de preços
0,3668 € - 0,349 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • H
    94.2 mm
  • d
    30.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 15.0 mm (D) Amarelo

10538074

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    34.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 22.0 mm (D) Amarelo

10538111

Intervalo de preços
0,2474 € - 0,2353 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • H
    59.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 32.0 mm (D) Amarelo

10538159

Intervalo de preços
0,4953 € - 0,4703 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • H
    94.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 9.0 mm (D) Amarelo

10538043

Intervalo de preços
0,3191 € - 0,1444 €

Níveis de stock
9704 Em stock
Características
  • H
    25.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 35.0 mm (D) Amarelo

10538166

Intervalo de preços
0,5748 € - 0,5465 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • H
    94.8 mm
  • d
    35.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 24.0 mm (D) Amarelo

10538128

Intervalo de preços
0,2555 € - 0,2429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    60.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 16.0 mm (D) Amarelo

10538081

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    49.8 mm
  • d
    16.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 19.0 mm (D) Amarelo

10538098

Intervalo de preços
0,4704 € - 0,2128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    48.5 mm
  • d
    19.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 28.0 mm (D) Amarelo

10538135

Intervalo de preços
0,3121 € - 0,296 €

Níveis de stock
21068 Em stock
Características
  • H
    70.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 38.0 mm (D) Amarelo

10538173

Intervalo de preços
0,6061 € - 0,5758 €

Níveis de stock
13286 Em stock
Características
  • H
    92.5 mm
  • d
    38.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 11.0 mm (D) Amarelo

10538050

Intervalo de preços
0,1598 € - 0,1519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    28.4 mm
  • d
    11.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Tampa de proteção do eixo de transmissão 75.0 mm (D) Amarelo

10580394

Intervalo de preços
1,246 € - 0,564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    163.2 mm
  • d
    75.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1