Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(7 Produtos)
Estas tampas de rosca para cabeça cruzada LDPE ocultam e protegem os parafusos expostos da cruzeta (Phillips) contra poeira, sujidade e danos. A nossa gama inclui várias opções de cores; branco, preto e variações de castanho.
Devido à sua elevada coercividade, os ímanes de ferrite são adequados para uma vasta gama de aplicações. Estes discos circulares são magnetizados com vários polos numa face. Podem ser utilizados em interruptores Reed, dispositivos de sustentação, tais como ímanes fundidos, sistemas de segurança, sistemas audiovisuais, entre muitos outros. A linha inclui dois tipos: uma íman padrão em forma de disco e outro em forma de anel com um orifício escareado de 5 mm.
Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.
Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.
A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.
Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.
Parafusos de cabeça quadrada podem ser utilizados onde parafusos de cabeça redonda não são adequados devido às restrições de forma ou espaço
Os ímanes são ideais para utilização em aplicações de fixação tais como displays de ponto de venda, exposições e equipamento de trabalho. Os nossos ímanes estão disponíveis em vários tamanhos e estilos de fixação.
Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.