Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(12 Produtos)
As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.
As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo
As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.
Os fixadores de quarto de volta engrenam recetáculos e são apertados com a rotação do rebite a 90 graus, um processo conhecido como "rotação de quarto de volta". O fixador oferece uma força de retenção previsível e oferece um rebordo na posição bloqueada que resiste à abertura inadvertida. Uma solução que é rápida, mas segura na sua montagem. São fixadores rápidos que oferecem uma solução de montagem permanente. Uma escolha ideal, adequados para painéis e componentes de segurança que tenham de ser substituídos rapidamente.
Instalar e remover: Utilize uma chave de fendas plana ou uma moeda para rodar um quarto de volta. Desta forma, liberta o painel inferior, mantendo o fixador no painel amovível. Alternativamente, pressione o êmbolo no passa-fios com um martelo para unir os dois painéis.
As nossas gama de fixadores de quarto de volta está disponível numa vasta gama de materiais, incluindo copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 e poliamida.
Os rebites aparafusados de plástico são fixadores de libertação rápida, adequados para painéis de segurança e componentes que precisam de ser substituídos rapidamente. Podem ser facilmente instaladas, apertadas, desapertadas e removidas com uma aparafusadora de cabeça cruzada.
A nossa gama inclui várias opções de material, incluindo rebites de nylon 6 e nylon 6/6 de cabeça cruzada para uma montagem e desmontagem fáceis. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. A gama em nylon aumenta a variedade com opções de elevada resistência fabricadas em nylon de impacto modificado, com várias opções do material da cavilha. A opção de cavilha em acetal é ideal para materiais maciços ou ocos, incluindo madeira, betão, gesso cartonado, metal, plástico, cerâmica ou argamassa. A opção de aço zincado oferece um excelente isolamento térmico e elétrico, bem como uma elevada força de tração. Também estão disponíveis opções em poliamida PA6, adequadas para diâmetros maiores e que oferecem uma elevada força de retenção.
Os rebites de encaixe são uma solução de fixação rápida e fácil e podem ser instalados sem a necessidade de quaisquer ferramentas! Rápidos e económicos, contam com pernas especialmente concebidas que se expandem e fixam firmemente as partes do componente de forma permanente no lugar.
A nossa gama conta com uma ampla variedade de opções de nylon, incluindo Nylon 6, Nylon 4/6 e Nylon 6/6. O encaixe com uma simples pressão proporciona um acabamento liso e impecável. Estes rebites são fabricados com classificações de resistência às chamas, incluindo UL94 V1 e UL94 V2, e podem suportar temperaturas até 130 C (266 F).
Também estão disponíveis rebites de encaixe em polietileno de baixa densidade (LDPE), nos modelos de encaixe com o polegar ou tipo mola. Os fixadores com encaixe de orelhas são ideais para a construção rápida de unidades expositoras no setor retalhista ou aplicações em pontos de venda. Os fixadores tipo mola são um conjunto de duas peças que oferecem uma forma mais segura de unir vários painéis.
Também dispomos de uma série de rebites de encaixe para altas temperaturas fabricados em polisulfona (PSU), que é um termoplástico de alto desempenho. Conta com uma classificação de resistência às chamas de UL94 V1 e pode suportar temperaturas até 155 C (311 F). A nossa vasta gama de rebites de encaixe também oferece opções em resina K e polipropileno (PP).
Os rebites de distribuição são um tipo de rebite que fornece uma solução de aperto rápida, económica e permanente. Os rebites de distribuição de carga são instalados, colocando o corpo do rebite num furo do painel e pressionando o êmbolo pré-montado para baixo. O rebite expande-se na aplicação, proporcionado um ajuste seguro e firme. Estes rebites oferecem ligações sólidas através da fixação lateral sólida.
A nossa gama oferece várias opções de material, incluindo Nylon 6, Nylon 6/6, Polipropileno (PP) e Polietileno (PE). Esta gama de rebites oferece um bom isolamento elétrico, além de resistência à vibração.
Disponibilizamos uma ferramenta de rebitagem manual, para comprar em separado, que oferece a fixação mais rápida destes rebites de distribuição; é também o método de aplicação recomendado.
Este rebite de pressão é um tipo de fixador de painéis concebido para uma ótima montagem e remoção para uma vasta gama de aplicações, em particular, se for necessária manutenção regular, bem como a montagem e remoção rápidas.
Este rebite de estilo em "T" conta com uma cabeça em forma de manípulo, que é fácil de agarrar e aumenta o conforto do operador. O rebite beneficia de um design de pressão simples e não requer quaisquer ferramentas de instalação. Este design de pressão e tração é fácil e eficaz e permite colocar e retirar o rebite da aplicação até 25 vezes, fazendo com que seja uma solução altamente económica e reutilizável. Também acelera significativamente a instalação e a desmontagem.
Estes rebites de pressão contam com uma cavilha para uma instalação fácil com a pressão dos dedos. São rebites versáteis que podem ser montados em furos redondos, quadrados ou retangulares. A montagem em furos quadrados é utilizada em aplicação antirrotação.
O rebite conta com uma cavilha e passa-fios, disponibilizado nas opções montado ou pré-montado. Estes rebites também podem ser retirados após a instalação para maior conveniência.
Rebites resistentes com um design de pressão, rápido e fácil de usar. Contam com um design de uma única peça com uma cavilha pré-enroscada, que permite que o rebite seja instalado rapidamente à mão ou com equipamento automático. Podem ser facilmente removidos, puxando a cavilha do passa-fios.
A nossa gama de rebites resistentes é adequada para aplicações que exijam um fixador de pressão com montagem frontal (fixação de lado oculto) que possa ser removido e reutilizado. Os rebites proporcionam isso e muito mais! Beneficiam de uma forte resistência às vibrações e são uma escolha acertada para aplicações leves.
O rebite conta com um design robusto que se mantém resistente na sua estrutura, mas fornece uma acabamento impecável. Os rebites desta gama são fortes, fiáveis e bastantes económicos.
Os rebites de trinco de encaixe incluem um êmbolo fabricado em nylon 6 e um passa-fios fabricado em policarbonato (PC). Juntos criam um conjunto de trinco de encaixe para a união e fixação de painéis.
Para instalar, basta empurrar o passa-fios no painel amovível e, em seguida, o êmbolo pretendido pelo passa-fios. Quando o painel e o êmbolo estiverem encaixados no painel fixo, tranca-os no lugar. Puxe o êmbolo para retirar facilmente o painel não fixo.
Estes práticos fixadores de painel são ideais para aplicações que exijam tarefas de manutenção regular. Estão disponíveis nos modelos de grampo fácil ou mini-grampo para se adaptarem a uma vasta gama de furos de painéis e espessuras.
Os rebites de trinco de encaixe são ideais para aplicações como equipamentos elétricos, caixas metálicas, equipamentos de telecomunicações, aparelhos, entre outros.
O rebite de pressão conta com um design da cabeça biselado. O design biselado facilita a montagem e remoção eficientes.
O rebite é instalado inserindo-o rápida e facilmente na peça de trabalho. Pressione a cavilha para engrenar o passa-fios em forma de H. Depois de inserir a cavilha no passa-fios, as pernas do passa-fios expandem-se, bloqueando a unidade do rebite firmemente na posição. Após a instalação da unidade do rebite, a cabeça da cavilha fica saliente da superfície do painel, mas proporciona um acabamento elegante e um aspeto acabado.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.