Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Redonda Com fecho Encaixe de pressão

 (84 Produtos)

Lista Painel

Tampões de obturação de papel

Os tampões e Paper Tapered Caps são feitos de papel crespado e são adequados para aplicações de pintura ou revestimento em pó. Podem suportar temperaturas de até 205 graus Celsius e são uma alternativa económica ao silicone. São feitos de uma mistura de materiais virgens e pós-consumo e são recicláveis

Tampões de obturação para anilha

Os tampões de anilha de alta temperatura estão disponíveis em duas opções de materiais diferentes; ou borracha de silicone natural ou EPDM preto. Ambos atuam como tampões para furos roscados ou simples e também mascaram a superfície em redor do furo. A combinação de anilha e tampa integral funciona como uma única unidade

Tampões de rosca NPT

As tampões de rosca NPT são cobertas e afuniladas e projetadas para uso com conexões roscadas BSP / NPT. São feitos em LDPE azul

Tampões flexíveis

Os nossos tampões flexíveis de PVC são resistentes a rachas e triturações perfeitas para entupir furos roscados e planos. Fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A gama é adequada para tamanhos de rosca métrica e UNF.

Tampões para extremidade de tubo estriados

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Tampões snap fit blanking

Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.

The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.

It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.

Tubos de mascaramento em estrela

A Tubagem em Estrela é uma solução de mascaramento ideal para pernos e pinos longos, para os quais as tampas são demasiado curtas. O perfil em forma de estrela permite que a peça seja flexível e encaixe facilmente em diâmetros apertados.

Esta tubagem é altamente flexível e capaz de se adaptar a várias gamas. Encaixa-se facilmente sobre pernos roscados, tubos não roscados ou formas irregulares. Tem boa resistência térmica.

  • Material: silicone
  • Temperatura máxima: 315 ºC (600 ºF)
  • Cores: azul, verde, vermelho, branco e amarelo

Tubos de obturação direta

A Tubagem de Alta Temperatura é uma excelente solução de mascaramento para proteger peças mais longas, nos casos em que as tampas padrão são demasiado curtas. A tubagem pode ser usada com tampa, se necessário. Estas tampas podem ser aplicadas em pernos e pinos compridos.

Fornecida em rolo; a tubagem pode ser cortada no comprimento desejado. Para remoção rápida, pode ser cortada mais comprida, criando assim uma aba fácil de puxar. Pode ser usada para mascarar o interior de furos, utilizando o diâmetro exterior do tubo e puxando-o através dos furos.

A tubagem é flexível e adapta-se às irregularidades. Não derrete nem endurece e pode ser reutilizada, fazendo com que seja um produto económico.

Entre as aplicações típicas incluem-se: revestimento a pó, eletrorevestimento, cromagem e anodização.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone (dureza 55 Shore A)
  • Cores: preto, natural e vermelho

Uniplugs

As uniplugs tem um design exclusivo com lâminas que travam firmemente quando são empurradas para um buraco roscado e torcidas. Cada tampão cobre uma variedade de tamanhos e estilos de rosca diferentes e é facilmente removido desaparafusando o tampão.

  • de 4