Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Acionado por chave Fixo Maçanetas para pegas em T

 (30 Produtos)

Lista Painel

Trincos de expansão

Os trincos de expansão são rápidos e fáceis de instalar. São utilizados como dispositivos de fixação para aplicações que requerem alinhamento e proteção contra vibrações. É necessária uma seleção para recortes em função da grossura da moldura.

Trincos de gaveta com guarda - plástico e borracha

Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)

Trincos de tração over centre c/ guarda

Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.

Trincos mini quarto de volta roscados com mola

Esta gama de mini fechos de came não têm ação de mola e chave semelhante. O tipo fixado por uma porca encaixa-se num recorte de 16,2 x 14,2, o tipo fixado por um clipe encaixa-se num recorte de 17,2 x 14,2.

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas e chave

A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho possui uma junta de vedação externa, uma porca de montagem e duas chaves Euro padrão (5333).

Feito para ser fácil e rápido de instalar, oferece segurança extra e evita entradas não autorizadas, ao mesmo tempo que permite fácil acesso quando desbloqueado. Os produtos incluem diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.

  • Material: , liga de zinco, liga de zinco fundido
  • Cor: Preto, Natural

  • de 2