Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

De alta resistência Montagem em duas faces Montagem de PCB

 (32 Produtos)

Lista Painel

Apoio plano de PCB

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estão disponíveis em três tipos: base flangeada, base em cúpula ou corpo de mola.

Apoios PCI antirrotação

Esta gama de suportes segura a placa pela borda, minimizando o espaço necessário. Estão disponíveis com ou sem ponta de bloqueio para proporcionar uma força de retenção extra.

Apoios PCI de base em concha

Esta gama de suportes para PCB tem um acessório inferior arredondado que acrescenta estabilidade extra e cobre o acessório. Estão disponíveis com partes superiores de bloqueio de dois tipos: baioneta ou lágrima.

Apoios com rosca sextavados

Estes espaçadores têm uma extremidade macho roscada que é montada de forma segura utilizando uma porca sextavada. A extremidade superior tem um nariz de baioneta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Apoios de bloqueio de borda para PCB – encaixe

As uniões articuladas laterais fornecem uma fixação segura na lateral do PCI e o encaixe na montagem e no nariz de fixação são ideais para uma montagem rápida. O PCI é facilmente removido para manutenção.

Apoios de bloqueio de canto/borda para PCB

O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico.

Apoios de pressão para PCB

Estes espaçadores possuem um encaixe em árvore flexível, que tranca em furos redondos, roscados, perfurados ou cegos. Estão disponíveis nas opções com e sem bloqueio.

Apoios para buracos de fechadura de PCB

Estes pilares de suporte de PCB foram concebidos para serem fixados a uma entrada de buraco da fechadura. Permite a remoção fácil, conforme necessário. Disponíveis na opção de nariz de baioneta ou encaixe de duas peças.

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/dois dentes/seta

Estes espaçadores de suporte de PCI são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Comprar pilares de fixação de PCI - fixação dupla/seta/seta

Estes espaçadores são facilmente montados à mão. As extremidades são fixações da ponta da flecha e são mantidas firmemente no lugar com as asas de tensionamento. Disponível em vários estilos para diferentes tamanhos de furo, espessuras de painel e materiais

Comprar pilares de suporte - fixação por fecho em borda - fixação parafusada, nariz longo

O suporte de travamento em borda fornece uma retenção segura na lateral do PCI, permitindo uma fácil remoção. Suportes de travamento em borda são muito seguros e fiáveis. Montam-se com um parafuso auto-roscante.

Compre o suporte de fixação do rebite - dois dentes / rebite

Estes inovadores espaçadores são montados no painel com um rebite projetado na peça. Quando empurra a cabeça do espaçador para baixo, as pernas se expandem, prendendo-a no lugar. Disponíveis em 13 comprimentos de espaçador métrico num nylon UL94 V-2.

Espaçador com parafusos

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Espaçador de encaixe

Estes espaçadores de encaixe foram concebidos para suportar placas de circuitos altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Estes têm uma base flangeada para mantê-los firmes

Espaçador de pressão

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Possuem uma base flangeada para mantê-los firmes

Espaçadores

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Espaçadores de isolamento redondos

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Espaçadores de isolamento sextavados

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Espaçadores roscados

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Espaçadores sem rosca sextavados

São espaçadores fêmea que têm um buraco de passagem. Um parafuso autoroscante é usado para roscar o plástico, o que lhe dá uma força extra. Disponível para vários tamanhos de parafusos diferentes em muitos comprimentos de espaçador.

Pilares de apoio de PCI - fixação Fir Tree snap lock/Fir Tree snap lock

Estes espaçadores têm fixações fir tree em ambas as extremidades para um bloqueio seguro. A montagem do furo cego é flexível e trava em furos cegos redondos, roscados, furados ou perfurados.

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Pilares de suporte - parafusados

Estes suportes são montados com segurança com um parafuso #4 ou M3. O design offset permite empilhamento denso.

Pilares de suporte de PCB - fecho snap dois pinos/fecho snap dois pinos/mola

Estes suportes únicos funcionam como mola. A peça flexiona e pode oferecer suporte contínuo ao PCB.

  • de 2