Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(63 Produtos)
Os tampões de proteção roscados - encaixe rápido são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para agarrar facilmente a cabeça e o fio curto permite um encaixe rápido na peça. Adequados para os tamanhos Métrico, BSP e UNF.
Os tampões de proteção com flange largo são feitos de nylon para absorver tinta e manter a descamação ao mínimo, evitando a contaminação na remoção. A junta de nitrilo veda o tampão na superfície de contacto para uma vedação estanque.
Os tampões de puxar com pega central oferecem uma solução fácil e rápida para remover a peça quando as dimensões são apertadas. As abas são longas o suficiente para serem usadas com luvas quando necessário.
Os nossos protetores de válvulas de cilindros de gás, desenvolvidos em conjunto com as principais empresas de gás da Europa, protegem as válvulas industriais de gás contra a entrada de poeira e sujidade. Os protetores de válvula de cilindro de gás LDPE amarelo são invioláveis e apresentam uma aba de ventilação exclusiva que permite a liberação segura de gás após a abertura acidental da válvula
Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.
Os tampões de proteção roscados - roscas métricas são amplamente utilizados em indústrias hidráulicas, pneumáticas e de engenharia em geral. Vêm com uma cabeça recartilhada para facilmente agarrar a cabeça e oferecem uma excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.
A gama de tubos termorretráteis de uso geral é versátil em termos de possibilidades de aplicação e opções de estilo e cor. A formulação especialmente projetada garante que a tubagem atenda ao padrão de UL224. É livre de substâncias nocivas ao meio ambiente, como PBBO, PBB e PBBE. Nenhuma dioxina é produzida quando a tubagem é queimada. Com uma baixa temperatura de encolhimento, alta flexibilidade e resistência mecânica superior, este produto é amplamente utilizado nas áreas de comunicação, eletrónica e veículos especializados. A versão listrada amarelo e verde é altamente retardadora de chama, possui alta resistência a raios UV e possui excelentes propriedades físicas, químicas e elétricas
A gama de tubos termorretráteis de uso geral é versátil em termos de possibilidades de aplicação e opções de estilo e cor. Com uma baixa temperatura de encolhimento, alta flexibilidade e resistência mecânica superior, este produto é amplamente utilizado nas áreas de comunicação, eletrónica e veículos especializados. A versão sem cor é para aplicações onde a propriedade retardadora de chama não é necessária, mas o isolamento elétrico e o desempenho mecânico são importantes. Este produto está de acordo com os substratos de maneira mais uniforme, com menor variação longitudinal, em vez da maioria dos tubos de PVC. A superfície polida é uma cobertura atrativa para muitas aplicações automóveis, de eletrodomésticos e de bens de consumo.
A gama de tubos termorretráteis de uso geral é versátil em termos de possibilidades de aplicação e opções de estilo e cor. A versão não-adesiva da tubagem 3:1 é altamente flexível e é amplamente utilizada para isolamento elétrico, pois protege os componentes em linha, desconecta terminais e emendas com o seu alto isolamento e excelente resiliência. Também inclui feixes de fios para chicotes leves muito flexíveis. Pode ser usado para identificar ou codificar por cores fios, cabos, terminais e componentes
A tubagem termorretrátil revestida por adesivo fornece isolamento e vedação em aplicações como chicotes de fios e emendas. Esta tubagem está disponível numa variedade de cores para codificar componentes e é compatível com RoHS. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.