Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Polietileno de baixa densidade Terminações de tubo Grampo principal de fixação à rede

 (10 Produtos)

Lista Painel

Comprar tampas de extremidade redondas padrão

As tampas redondas standard são uma opção versátil para cobrir orifícios ou roscas durante o transporte, o processo de pintura ou num produto acabado. Estas tampas de PEBD podem ser utilizadas em tubos, canos ou hastes. Disponível em vermelho ou natural, existem três formas de tampas, variando de tampas curtas a tampas mais longas. As tampas maiores são ideais para aplicações maiores. Estas tampas são facilmente aplicadas pressionando a aplicação e podem ser reutilizadas após a remoção.

Patins de pressão

Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.

A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.

A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.

  • O acabamento atrativo cria uma aspeto estético melhorado
  • Montagem fácil
  • Ajuste seguro
  • Resistentes e duradouros.

Ponteiras quadradas

As virolas quadradas cobrem as bordas afiadas das extremidades quadradas do tubo, evitando que água, humidade, sujidade e poeira danifiquem as extremidades do tubo. Podem ser utilizadas para acabamento e proteção e são aplicadas cobrindo bordas afiadas de tubos.

O seu encaixe de pressão rápido permite a sua instalação e remoção de forma simples e rápida. Pode ser utilizado nas indústrias automóvel, elétrica e médica.

  • Material: LDPE
  • Cor: Preto

Ponteiras redondas - padrão

As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.

As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.

São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Cor: branco, preto, natural

Tampas de extremidade de tubo com nervuras

Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Tampas de terminação de tubo

As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.

Tampas de tubo de tamanho padrão

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Tampas e tampões cónicas - reforçado

Estes tampões e tampas cónicos padrão reforçados LDPE incluem uma parede robusta e anéis de vedação para máxima proteção. O perfil cónico permite que a parte versátil ligue vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. A nossa gama encontra-se disponível em vermelho ou branco.

Tampas não roscadas

As nossas tampas não roscadas encontram-se disponíveis numa ampla variedade de tamanhos e são fabricadas em polietileno de baixa densidade, em azul. Ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Tampões para extremidade de tubo

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente