Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(7 Produtos)
Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF. Aplicações. Livros de amostra, displays POP, expositores, vitrinas, embalagens, catálogos
Os fixadores de gancho e laço têm um adesivo forte com alta aderência inicial. Os produtos vêm num forro de poliéster claro para fácil libertação. Adere bem a superfícies onduladas, aglomeradas, de vidro, de madeira, de metal revestido a pó e plásticos de baixa energia superficial. Especificações Adesivo: Permanente à base de borracha (não recomendado em aplicações com exposição direta a UV). Material: nylon 100% com revestimento de filme de poliéster transparente. Temperatura de aplicação: 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de serviço: -20 ºF a 150 ºF. Aplicações. Livros de amostra, displays POP, expositores, vitrinas, embalagens, catálogos
As varas e tirantes totalmente roscados são ideais para aplicações onde a cabeça do parafuso não é necessária ou o espaço é precioso. Fixando-se completamente no material, podem ser enroscados na aplicação.
A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.