Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Material: Silicon, LDPE, TPE, TPR Culoare: Gri, Natural, Galben, Transparent, Roz, Roșu, Negru Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d1 | h1 | Tip | H | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3297 RON - 0,5129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3634 RON - 0,5653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.933 in
23.7 mm
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4613 RON - 0,7176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.094 in
27.8 mm
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4797 RON - 0,7463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
Galben
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5471 RON - 0,8511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.295 in
32.9 mm
|
Galben
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,012 RON - 1,5743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Galben
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4119 RON - 0,6407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.992 in
25.2 mm
|
Galben
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,22 RON - 1,8978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
Galben
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3669 RON - 2,1264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.244 in
57.0 mm
|
Galben
|
1.98 in
50.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1594 RON - 0,248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2614 RON - 0,4066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.685 in
17.4 mm
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2731 RON - 0,4248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.717 in
18.2 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4119 RON - 0,6407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.996 in
25.3 mm
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4986 RON - 0,7756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.138 in
28.9 mm
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5359 RON - 0,8336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.28 in
32.5 mm
|
Galben
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,8943 RON - 1,3912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.709 in
43.4 mm
|
Galben
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,7407 RON - 1,1522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Galben
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6949 RON - 1,081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.488 in
37.8 mm
|
Galben
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2286 RON - 0,3556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.