Clemele distanțier pentru cabluri permit strângerea rapidă și sigură, fiind o soluție ideală pentru gestionarea cablurilor în multe aplicații. Baza cu fixare prin inserare ușurează montarea, iar clema de blocare contribuie la creșterea siguranței.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Spacer Height | Grosime minimă panou | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8475 RON - 1,0405 RON | 6000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7584 RON - 0,9296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0801 RON - 1,3335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0565 RON - 1,301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0829 RON - 1,3335 RON | 1000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,0843 RON - 1,3335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7872 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,768 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,7023 RON - 0,8652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,7968 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,834 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,834 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,834 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.