Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.
Cod Serie: SR5551
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Compresie maximă | Orientare la montare | Înălțime carcasă | Material camă | Tip cheie | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311,6894 RON - 436,3651 RON | 4 În stoc |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie pătrată
|
||
311,6894 RON - 436,3651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie pătrată
|
||
220,5484 RON - 308,7677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie triunghiulară
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie pătrată
|
|||
62,9828 RON - 88,1759 RON | 4 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie triunghiulară
|
||
220,5484 RON - 308,7677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie feroviară
|
||
332,4449 RON - 465,4229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Cheie feroviară
|
||
62,9828 RON - 88,1759 RON | 15 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Cheie triunghiulară
|
||
62,9828 RON - 88,1759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel
|
Fără cheie
|
||
42,8982 RON - 42,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
42,8982 RON - 42,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
42,8982 RON - 42,8982 RON | 100 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
42,8982 RON - 42,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
||
42,8982 RON - 42,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
42,8982 RON - 42,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Pe partea stângă
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.