Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.
Cod Serie: SR5526
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip cheie | Lungime prindere | Interval prindere | Grosime maximă ușă compatibilă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,8484 RON - 35,4504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
21,8259 RON - 41,0517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,6735 RON - 44,5316 RON | 20 În stoc |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,3372 RON - 38,2418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
51,9299 RON - 72,7019 RON | 50 În stoc |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,3372 RON - 38,2418 RON | 14 În stoc |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20,3372 RON - 38,2418 RON | 6 În stoc |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
23,6735 RON - 44,5316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
23,6735 RON - 44,5316 RON | 47 În stoc |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
21,8259 RON - 41,0517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,6735 RON - 44,5316 RON | 97 În stoc |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
21,8259 RON - 41,0517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
21,8259 RON - 41,0517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
51,9299 RON - 72,7019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
47,3572 RON - 66,30 RON | 17 În stoc |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,6735 RON - 44,5316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
18,8484 RON - 35,4504 RON | 175 În stoc |
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
40,0736 RON - 56,103 RON | 46 În stoc |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
20,3372 RON - 38,2418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
43,729 RON - 61,2206 RON | 50 În stoc |
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.