Meniu Caută

Mânere încastrate cu montare prin înşurubare

În stoc

Mânere încastrate cu montare prin înşurubare pot fi montate la nivel cu suprafața unei uși sau a unui panou, cu ajutorul prizoanelor de montare. Montajul încastrat este ideal pentru spațiile în care un mâner aparent ar împiedica funcționarea sau în spații limitate.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Material Stil mâner Cumpără
98,6996 RON - 98,6996 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Oțel
Mâner încastrat cu locaş de tragere
114,0409 RON - 114,0409 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Oțel
Mâner încastrat cu locaş de tragere
151,0776 RON - 151,0776 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
Oțel inoxidabil
La nivel
51,4509 RON - 57,1677 RON 30 În stoc
Negru
ABS
La nivel
40,834 RON - 45,3711 RON 90 În stoc
Gri
ABS
La nivel
116,2934 RON - 129,2148 RON 222 În stoc
133.0 mm
Negru
PA6 GF
La nivel
  • din 3
mâner încastrat 131.0 mm 58.0 mm ABS Negru

20338428

Interval de preț
57,1677 RON - 51,4509 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    La nivel
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
mâner încastrat 102.0 mm 15.0 mm ABS Gri

20338435

Interval de preț
45,3711 RON - 40,834 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    La nivel
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
mâner încastrat 133.0 mm 23.0 mm PA6 GF Negru

20338558

Interval de preț
129,2148 RON - 116,2934 RON

Niveluri de stoc
222 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6 + Fibră de sticlă
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Stil mâner
    La nivel
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub