Meniu Caută

Mânere - mânere tip punte tubulară

În stoc

Náš sortiment rúrkových mostíkových rukovätí sa používa na ťahanie veľkých dverí alebo zdvíhanie veľkých krytov skriniek. Sortiment ponúka rovný alebo šikmý profil, ktorý je ideálny pre dvojkrídlové dvere. Môžu byť namontované zo zadnej strany panelu alebo z prednej strany panelu. Výber materiálu a povrchovej úpravy zaisťuje vhodnosť pre konkrétne prostredie a estetický vzhľad pre povrchovú úpravu určenú týmto zariadením.

Cod Serie: SR5534

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Cumpără
45,4529 RON - 45,4529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
80.0 mm
Oțel
Filetat mamă
30,3322 RON - 30,3322 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
64.0 mm
Aluminiu
Filetat mamă
62,6225 RON - 62,6225 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
100.0 mm
Oțel
Filetat mamă
28,7371 RON - 28,7371 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
64.0 mm
Aluminiu
Filetat mamă
34,4171 RON - 34,4171 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
128.0 mm
Aluminiu
Filetat mamă
Solicitați termenul de livrare aici
M5
100.0 mm
Oțel inoxidabil
Filetat mamă
31,6938 RON - 31,6938 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
96.0 mm
Aluminiu
Filetat mamă
109,113 RON - 109,113 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
300.0 mm
Oțel
Filetat mamă
  • din 4
Mânere tragere 500.0 mm M8 Aluminiu Natural

10193952

Interval de preț
205,2829 RON - 180,4611 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Eloxat
  • Tip montare
    Back Mount
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Material mâner
    Aluminiu
Mânere tragere 306.0 mm (L) M8 Argintiu

10213865

Interval de preț
655,9277 RON - 209,0205 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Tub anodizat argintiu - plastic satin
  • Tip montare
    Screw Fix
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Material mâner
    Aluminiu
Mânere tragere 256.0 mm (L) M8 Argintiu

10213858

Interval de preț
661,374 RON - 210,7593 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Tub anodizat argintiu - plastic satin
  • Tip montare
    Screw Fix
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Material mâner
    Aluminiu