Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autoadeziv Mâner tip lacrimă Sudabil

 (21 Produse)

Listă Grilă

Balamale cu arc cu oprire în poziție deschisă/închisă

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

Balamale mascate fixate cu șuruburi

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Balamale mascate sudabile

Sortiment skrutkových/zváraných skrytých pántov je vhodný pre náročné aplikácie a ponúka dvojdielne montážne riešenie so zaskrutkovanou rámovou časťou a dverovou časťou pripevnenou maticou k zváranému čapu na dverách. Použitie čapu umožňuje odstránenie dverí pre ľahký prístup. Sú vhodné pre ľavé a pravé uchytenie.

Cod Serie: SR5545

Balamale pentru colț - Știft detașabil

Kovové rohové závesy s uhlom otvorenia 180, sa používajú hlavne na oceľové panely v rozmerných zariadeniach. Sortiment je vyrobený z tlakovo liateho zinku s rôznymi technologiami povrchovej úpravy. Závesy sú pripojené k panelu pomocou čapu.

Brățări distanțier cu răsucire

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu.

Brățări/legături cu răsucire

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Capace decorative pentru șuruburi

Atraktívne zakrytie nevzhľadných skrutiek a matíc ľahko a rýchlo. Samolepiace zadná strana pre rýchlu a jednoduchú montáž. Široká škála dekorov, ktorá zodpovedá najčastejšie používaným nábytkárskym materiálom.

Cod Serie: SR1600

Cleme autoadezive pentru cabluri

Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

Mânerele de fixare cu filet interior și braț curbat se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Brațul curbat permite poziționarea convenabilă pentru forță de prindere maximă și permite economisirea spațiului.

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

Mânerele de fixare cu filet exterior și braț curbat se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Brațul curbat permite poziționarea convenabilă pentru forță de prindere maximă și permite economisirea spațiului.

Cleme pentru cabluri cu braț deschis

Un braț, cleme de cablu flexibile pentru a prinde cu ușurință firele, făcându-le în continuare accesibile, dacă este necesar. Disponibile cu sau fără strat de vinil.

Discuri autoadezive

Tieto samolepiace disky sú vyrobené z čiernej gumy a sú vhodné na hladké a suché povrchy. Sú protišmykové a po odstránení nezanechajú stopy škrabancov.

  • Sú dostupné v rôznych priemeroch
  • Sú odlepovateľné.


Cod Serie: SR1577

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.

Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje spojovacie diely.

  • Materiál: guma
  • Farba: Čierna



Cod Serie: SR1361

Ghidaje pentru fibră optică

Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.

Picioare de glisare autoadezive

Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.

  • Tvary: obdĺžnikový, okrúhly a štvorcový
  • Farba: sivá.


Cod Serie: SR1461

Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

Chrániče celého čela príruby majú lepiacu podložku, jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Chrániče poskytujú celoplošnú ochranu vonkajšieho priemeru príruby. Spĺňajú špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47 s menovitým tlakom 15 libier (lb).

Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.

  • Materiál: polyetylén (PE)
  • Farba: čierna



Cod Serie: SR1373

Suport pentru brățări de cablu cu montare adezivă

Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR1718

Suport tip șa autoadeziv/cu șurub

Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.

Aceste șei pentru fire sunt disponibile cu montare cu șurub sau opțiuni autoadezive. Opțiunea autoadezivă este susținută cu o bandă adezivă de înaltă calitate.

Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culori: negru și natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808

Suporturi pentru documente

Suportul de documente oferă spațiu pentru documente care trebuie să fie ușor accesibile pe cabinetele mașinilor, panourile electrice și alte aplicații similare. Suporturile sunt livrate cu benzi autoadezive pentru fixare rapidă.

Suporturi separate

Aceste suporturi pentru conexiune fibră sunt realizate din nailon sau polipropilenă (PP). Au o varietate de configurații fante și metode de montare și pot susține până la 24 de conexiuni de îmbinare. Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V0 și UL94 V2. Printre variantele de culoare se numără: negru, albastru, verde, natural, roșu și galben.