Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(22 Produse)
Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.
Cod Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069
Tieto štvorcové ferule z čierneho polyetylénu LD zaisťujú elegantné prekrytie pre rúrkové vložky štvorcového tvaru, časti série SQR, LSQR a SIG. Môžu sa použiť na povrchovú úpravu, ochranu a hlavne na zakrytie ostrých hrán profilov.
Cod Serie: SR1521
Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.
Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Tieto čierne oválne ferule poskytujú atraktívne zakončenie oválnych profilov. Kryjú ostré hrany profilu. PVC dodáva pružnosť pre jednoduchú montáž aj demontáž.
Cod Serie: SR1522
Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.
Cod Serie: SRF0068
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Pružné koncové krytky odolné voči olejom a mazivám sú vyrobené z vinylu a poskytujú dostatočnú pružnosť na ochranu hladkých zakončení alebo koncov so závitmi a sú vysoko odolné voči roztrhnutiu. Zelené alebo čierne PVC je možné používať pri styku s olejmi a mazivami.Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.
Cod Serie: SR1020
Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.
Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.
Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.
Cod Serie: SR5763
Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.
Cod Serie: SR1044
Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.
Cod Serie: SR1046
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.
Cod Serie: SR1610, SR1620
Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.
Jej hlavnou funkciou je chrániť aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt a poskytnúť určitú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
Slúži tiež ako ochranný doraz, lebo zakrýva odkryté ostré konce palíc a tyčí, ktoré sú pre používateľov pri kontakte nebezpečné, a teda chráni pred náhodným zranením.
Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Farby: zelená a žltá
Cod Serie: SR1203
Ochranný uzáver na zakrytie otvorov v potrubiach a rúrkach a iných stĺpikoch. Tieto krytky na stĺpiky plotov chránia aplikáciu pred poškodením a nečistotami. Sú vyrobené z bieleho polyetylénu HD.
Cod Serie: SRF0011
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Cod Serie: SR1003
Skrutkovacie háčiky majú na konci závit na pevnú a rýchlu inštaláciu. Tieto ľahké, ale dostatočne pevné háčiky sú vyrobené z nerezovej ocele a určené pre svoju odolnosť do korozívneho prostredia.
Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.
Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.
Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.
Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.