Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap pătrat Rotund Polietilenă

 (16 Produse)

Listă Grilă

Buşoane striate pentru capete tuburi

Zátky na konce trubíc poskytujú efektívnu a účinnú metódu utesnenia kruhových trubíc. Používajú sa na bezpečné uzatvorenie poštových trubíc, kompozitných obalov a utesnenie plastových trubíc. Bezpečne uzatvorenie poštových trubíc, kompozitných obalov a priehľadných plastových trubíc


Cod Serie: SR1604, SR1603

Bușon de absorbție a fluidului

Zátka absorbujúca tekutiny je inovatívne riešenie na reguláciu nadbytočnej tekutiny v komponente. Bezpečnejšia, ľahšia a čistejšia ako bežná zátka. Absorpcia zabraňuje poškodeniu, ktoré spôsobujú netesnosti počas výroby alebo prepravy.


Cod Serie: SR1004

Capace de capăt rotunjite - Standard

Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.


Cod Serie: SR5763

Capace de conducte pentru condiţii dificile

Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.


Cod Serie: SR1389

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capace flexibile de conducte

Naše pružné krytky potrubia ponúkajú široký sortiment väčších rozmerov. Vyrobené z pružného PE, čo umožňuje ľahšie nasadenie na potrubie.


Cod Serie: SR1388

Capace protecţie prizon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.
  • Proiectate cu o flanșă mică.
  • Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive.
Material: PE Culoare: Natural Cod Serie: SR1380

Capace stâlpi de gard

Ochranný uzáver na zakrytie otvorov v potrubiach a rúrkach a iných stĺpikoch. Tieto krytky na stĺpiky plotov chránia aplikáciu pred poškodením a nečistotami. Sú vyrobené z bieleho polyetylénu HD.


Cod Serie: SRF0011

Capace încastrate de conducte

Zapustené krytky pomáhajú chrániť skosené hrany a vnútorné steny potrubia pred koróziou a poškodením. Umožňujú upevniť háky žeriavov na premiestňovanie potrubia počas skladovania, prepravy a kladenia.

Náš sortiment je dostupný z dvoch materiálov podľa výberu. Polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) v čiernej farbe je vhodný pre náročné aplikácie. Je odolný voči teplotám od -30 do +60 C. Polyetylén (PE) v žltej farbe je vysoko flexibilný. Mäkký materiál umožňuje jednoduchú montáž pre väčšie veľkosti rúr.

  • Vhodné pre rad špecifikácií rúr podľa DIN:zDN 150doDN 1000.
  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyetylén (PE)
  • Farby: čierna a žltá




Cod Serie: SR1370, SR1371

Glisoare prin împingere

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

Glisoare rotunde

Okrúhle klzáky sú určené na použitie ako ochranná zátka alebo ako klzák. Kryt je stupňovitý, aby umožňoval ľahké vloženie a bezpečné uchytenie. Sú ideálne na ochranu a úpravu povrchu zakončenia rúr pri stredne ťažkých až ťažkých aplikáciách



Cod Serie: SR1632

Inserții de tub rotund - Finisaj cromat

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Coadă striată.
  • Introducere și reținere ușoară.
  • Asigură un finisaj plăcut.
Material: ABS, PE Culoare: Argintiu, Negru Cod Serie: SR5723, SR1562

Picioare cu fixare prin împingere

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808

inserţii filetate rotunde

Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.



Cod Serie: SR1570, SR1430, SR1567