Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filetate Bandă de mascare

 (59 Produse)


Bandă de mascare - pătrate

Maskovacie pásky, ktoré odolávajú teplotám do +260 C. Sú ideálne pre komplikované tvary, ktoré krytky alebo zátky nemôžu zakryť. Všetky maskovacie pásky sa dajú odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla. Rýchle prilepenie šetriace čas.

Bandă de mascare la temperaturi ridicate

Naše vysokoteplotné maskovacie pásky sú dodávané na súvislých kotúčoch pre teploty od 80 C do 260 C. Ľahko sa odstraňujú bez zanechania zvyškov. Tieto pásky sú väčšinou univerzálne, vhodné pre väčšinu aplikácií pre nízke teploty, ako aj pre rôzne aplikácie pre vysoké teploty podľa požiadaviek vášho projektu.

Sortiment zahŕňa polyesterové pásky pre maximálnu teplotu do 180 C. Tenšia modrá verzia sa dodáva s hrúbkou pásky 25 mikrónov a je ideálna pre zakrivené aplikácie. Hrubšia zelená verzia je dodávaná s hrúbkou pásky 38 mikrónov a môže byť použitá na práškové lakovanie a eloxovanie.

Naša vysokovýkonná polyimidová páska je optimálna pre aplikácie s elektroforézne lakovanie (E-coating). Hnedá kotúčová páska je pre maximálnu teplotu do 260 C a je odolná voči chemikáliám a oderu.

Náš sortiment ponúka silikónovú obalovú gumovú pásku Eze pre maximálnu teplotu až 204 C. Táto páska je samozatavovacia, dokáže sa prilepiť k sebe a vytvorí homogénnu hmotu, ktorá poskytuje vynikajúce tesnenie. Ideálne pre predmety nepravidelného tvaru.

Prečo neskúsiť našu tkaninovú pásku zo sklených vlákien pre maximálnu teplotu do 250 C. Táto páska je odolná voči rozpúšťadlám a oderu a husto tkaný materiál má vynikajúcu pevnosť v pretrhnutí. Vhodné na krytie pri otryskávaní a pod.

Ponúkame tiež sortiment papierových maskovacích pások s rozsahom teplôt od 80 C do 180 C. Skvelá voľba pre lakovacie aplikácie..

Cod Serie: SR1059

Bandă pentru mascare - Discuri

Essentra Components má maskovacie disky v 5 rôznych materiáloch a sú k dispozícii v rôznych priemeroch a hrúbkach. Disky sú schopné odolávať niekoľkým teplotným rozsahom a používajú sa v množstve rôznych procesov..

Cod Serie: SR1058

Butoane de control - cu marcaje

Ovládacie gombíky s označením sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú jemné a presné nastavenie polohy. Tieto gombíky sú navrhnuté s ergonomicky tvarovaným ryhovaným okrajom a indikátorom pre presné nastavenie.

Butoane fluture - inserții conice/filetate

Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.

Buton ciupercă cu inserție filetată

Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Buşoane GPL

Dopurile GPL sunt concepute pentru sectorul GPL. Acesta închide buteliile de gaz LP, evitând scurgerile periculoase de gaz. Folosit pentru sigilarea sigură și eficientă, protejarea împotriva manipulării și expedierea. În conformitate cu LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.

  • Destinată să ofere o soluţie înţeleaptă şi eficientă pentru închiderea buteliilor de gaz LP şi prevenirea scurgerilor de gaze nocive.
  • Respectă Codul de Bune Practici al Asociaţiei pentru Gaze 15: Partea 2
  • Utilizate în aplicații industriale, auto și logistice.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SRF0078

Buşoane cu montare prin înpingere

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011

Buşoane de protecţie filetate - Flanșă amplă

Dopurile de protecție pentru filet cu flanșă largă protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și transportului. Garnitura din nitril asigură o etanșare etanșă față de suprafața de contact. Flanșa largă previne pătrunderea fulgilor de vopsea în orificiu la îndepărtare. Rezistă la temperaturi intermitente de la -40 C până la +100 C.

  • Construcția sa cu flanșă amplă împiedică reziduurile de vopsea să ajungă în orificiul de etanșare la demontare.
  • Garnitura lor de nitril etanșează bușonul pe suprafața de îmbinare pentru etanșare.
  • Este recomandat pentru temperaturi intermitente de la -40 C la +100 C.
Material: PA Culoare: Galben Cod Serie: SR5761

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Clapeta de tragere ergonomică ușurează instalarea și îndepărtarea.Este oferit fie din Silicon, un material reutilizabil rezistent la temperaturi ridicate, fie din EPDM, un material reutilizabil și eficient din punct de vedere al costurilor, cu o rezistență chimică mai mică, dar excelentă.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1009

Bușoane Slottex

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Bușoane antivibrație - LPDE

Dopurile filetate BSP antivibrație sunt destinate reducerii vibrațiilor și zgomotului în sistemele mecanice. Forma zimțată previne slăbirea indusă de vibrații, menținând în același timp o fixare solidă pe colierul țevilor.

  • Concepute pentru a fi o soluție fiabilă și eficientă pentru reducerea și atenuarea vibrațiilor.
  • Este utilizat cu fitinguri BSP hidraulice.
  • Utilizate în industrii precum utilaje, electronice și automobile.
Material: LDPE Culoare: Transparent Cod Serie: SR6112

Bușoane cu fixare rapidă

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Bușoane cu ureche de tragere laterală

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE Culoare: Galben, Natural, Albastru Cod Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete NPT. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Poate fi instalat manual sau cu ajutorul unui cap de soclu 12-point. Conceput pentru rezistență și rezistență la abraziune. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).

  • Poate fi instalat manual sau cu un cap tubular 12-point, o șurubelniță sau o cheie.
  • Poate tolera temperaturi cuprinse între -40 F și 230 F; între -40 C și 110 C.
  • Acest bușon filetat este recomandat pentru utilizare în aplicații în care este necesară rezistența la forță și abraziune.
Material: HDPE, PEEK Culoare: Roșu, Maro Cod Serie: SR5759, SRK0083

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.

  • Are mai puține forme de filet pentru aplicare mai rapidă și poate fi aplicat sau îndepărtat cu o mână, o cheie hexagonală sau o șurubelniță.
  • Este compatibil cu filete standard NS și NF din clasele 1-2-3.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv hidraulice, pneumatice și inginerie generală.
Material: LDPE, HDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1077, SRF0029

Bușoane filetate de protecție cu garnitură

Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.

Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.

Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.

  • Asigură o etanșare bună, împiedicând pătrunderea contaminanților.
  • Sunt ușor de instalat și dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +90 C.
Material: LDPE, Nailon 6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Cod Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Bușon conector cu instalare rapidă

Bușoanele conectoare cu instalare rapidă corespund conectoarelor SAE J2044 - 12 pentru sistemele de combustibil. Bușoanele oferă protecție împotriva pătrunderii contaminanților sau a potențialelor scurgeri de lichid.

Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat și poate fi trasă, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.

  • Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat.
  • Ajută la conectarea rapidă și ușoară a firelor, fără a mai fi nevoie de unelte sau echipamente speciale.
  • Folosite în aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRF0009

Capace cu flanșă

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capace cu flanșă pentru temperatură ridicată

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: Silicon Culoare: Galben, Gri, Transparent, Roz Cod Serie: SR5754

Capace de capat Push Fit

Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Capace de conectare Quick Fit

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
  • They can be reused.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRQCF

Capace de etanşare cu garnitură inelară

Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.

Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.

Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.

  • Concepute pentru protecția conectorilor de etanșare inelară frontală, utilizați la conexiunile hidraulice.
  • Au o lungime totală mai mare, pentru o mai bună protecție.
  • Potrivite pentru filete UNF și JIC.
Material: LDPE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRCFST, SR1078

Capace de etanșare filetate

Capacele de etanșare cu filet sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz și protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul producției, depozitării și transportului. Dispune de un disc interior de etanșare din cauciuc neopren care limitează scurgerile de lichid și reduce posibila forfecare. Utilizate în sistemele hidraulice și pneumatice.Capacul este echipat cu un disc intern de etanșare din cauciuc neopren pentru a limita scurgerile de lichide, plus reduce pericolul de forfecare.Este ușor de instalat și de îndepărtat manual, dar capul hexagonal permite montarea sau demontarea bușonului cu o cheie sau o cheie tubulară de cuplu redus.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1126

  • din 3