Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fixare prin împingere Capete tuburi Ajustoare tubulatură

 (20 Produse)

Listă Grilă

Bucșe de capăt - Conicizate

Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.



Cod Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Bucșe de capăt pătrate

Tieto štvorcové ferule z čierneho polyetylénu LD zaisťujú elegantné prekrytie pre rúrkové vložky štvorcového tvaru, časti série SQR, LSQR a SIG. Môžu sa použiť na povrchovú úpravu, ochranu a hlavne na zakrytie ostrých hrán profilov.


Cod Serie: SR1521

Bucșe de capăt rotunde - Standard

Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.


Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Bucșă de capăt ovală

Tieto čierne oválne ferule poskytujú atraktívne zakončenie oválnych profilov. Kryjú ostré hrany profilu. PVC dodáva pružnosť pre jednoduchú montáž aj demontáž.

Series Code: SR1522

Bușoane de capăt pentru tuburi

Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.

Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.

Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.

  • Oferă o închidere sigură și fiabilă care previne scurgerile, contaminarea și deteriorarea tubului sau conductei.
  • Folosite în construcții, instalații sanitare și industria de producție.
  • Oferă o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Capace Standard de capăt rotunde

Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.



Cod Serie: SRF0068

Capace de capăt flexibile - Rezistente la acid

Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.

Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.

Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.

  • Se pot întinde la diametre mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
  • Dispun de o clemă de agățare, pentru utilizare cu cârlige de sârmă.
Material: TPECuloare: NegruStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SR1021

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

Pružné koncové krytky odolné voči olejom a mazivám sú vyrobené z vinylu a poskytujú dostatočnú pružnosť na ochranu hladkých zakončení alebo koncov so závitmi a sú vysoko odolné voči roztrhnutiu. Zelené alebo čierne PVC je možné používať pri styku s olejmi a mazivami.Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.


Cod Serie: SR1020

Capace de capăt flexibile - Standard

Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.

Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.

  • Naťahuje sa až o 15 % viac ako je vyrobený priemer
  • Kvalitná lesklá povrchová úprava.


Series Code: SR1044

Capace de capăt nefiletate

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: PE, PP, LDPE Culoare: Galben, Negru, Gri, Natural, Albastru Series Code: SRF0023, SR1062

Capace de capăt rotunjite - Standard

Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.


Cod Serie: SR5763

Capace de capăt rotunjite, din vinil

Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.


Cod Serie: SR1044

Capace de conducte cu striaţii

Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.


Cod Serie: SR1046

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capace de închidere pentru tuburi

Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.



Cod Serie: SR1610, SR1620

Capace pentru tije de susţinere folosite în grădină

Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.

Jej hlavnou funkciou je chrániť aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt a poskytnúť určitú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Slúži tiež ako ochranný doraz, lebo zakrýva odkryté ostré konce palíc a tyčí, ktoré sú pre používateľov pri kontakte nebezpečné, a teda chráni pred náhodným zranením.

Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Farby: zelená a žltá

Series Code: SR1203

Capace stâlpi de gard

Ochranný uzáver na zakrytie otvorov v potrubiach a rúrkach a iných stĺpikoch. Tieto krytky na stĺpiky plotov chránia aplikáciu pred poškodením a nečistotami. Sú vyrobené z bieleho polyetylénu HD.


Cod Serie: SRF0011

Capace-buşon conice pentru solicitări intense

Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.


Cod Serie: SR1003

Glisoare prin împingere

Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.

Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.

Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.

  • Finisajul frumos asigură un aspect estetic mai plăcut.
  • Ușor de asamblat
  • Fixare sigură
  • Durabile și rezistente în timp.

Picioare de palet

Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.

Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.

Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.

  • Avem disponibile opțiuni de stivuire.