Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(42 Produse)
Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.
Cod Serie: SR1825
Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.
Gama de cleme pentru tuburi ondulate este proiectată pentru dimensiuni de 20 și 25 Înveliș Essentra cu fante (seria SHR), cu 4 tipuri diferite de montare; cu fixare prin blocare într-o gaură rotundă sau pătrată (pentru a preveni rotirea), montare cu șurub și suport adeziv. Nervură interioară care prinde banda de înfășurare. Sistem de blocare/deblocare util în cazul operațiilor de întreținere.
Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru rutarea a două mănunchiuri paralele de cabluri. Prezintă un orificiu de montare de .125 in în centru, pentru șurub #4 sau M3 Disponibile în trei mărimi diferite pentru mănunchiuri de 1/8 in, 3/16 in și 1/4 in. UL94 V-2 nailon 6/6, culoare naturală
Această gamă de capace pentru siguranțe este ideală în situațiile unde este necesară rigiditatea, însă nu există posibilitatea folosirii unui capac asamblat în prealabil. Oferă protecție deosebită componentelor de protecție pentru circuitele fragile din sticlă.
Nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany. Montujú sa so skrutkou #4 alebo M3 a zabezpečujú výnimočnú prídržnú silu. Dostupné v troch rozmeroch pre priemery zväzkov 1/8, 3/16 alebo 1/4 palca
Cod Serie: SR2127
Clemele fixate cu șurub sunt ideale pentru gestionarea mănunchiurilor de cabluri, iar forma constructivă U permite introducerea și extragerea rapidă a cablurilor și firelor.
Clema pentru cabluri fixează pe poziție tuburile ondulate și cu coturi sau alte mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor
These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.
The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.
They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek
Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.
Cod Serie: SR2169
Înșurubați clemele de sârmă pentru a menține cablurile în poziție. Disponibile în 2 tipuri diferite
Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794
Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.
Cod Serie: SR2787
Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.
Cod Serie: SR2791
Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Cod Serie: SR2797
Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.
Mânerele de tragere cu formă arcuită sunt ușoare și oferă un finisaj ergonomic, modern. Oferă o varietate de tipuri de montare, fie frontală, fie dorsală.
Mânerele rabatabile montate cu flanșă sunt concepute pentru aplicaţii intense și sunt echipate cu arcuri. Mânerele se rabatează când nu sunt utilizate. Mânerul este realizat din nailon armat cu fibră de sticlă, iar construcția cu arc îi permite să se rabateze automat în poziția de repaus.
Mânere încastrate cu montare prin înşurubare pot fi montate la nivel cu suprafața unei uși sau a unui panou, cu ajutorul prizoanelor de montare. Montajul încastrat este ideal pentru spațiile în care un mâner aparent ar împiedica funcționarea sau în spații limitate.
Picioarele de montare sunt folosite la fixarea plăcilor PC pe șasiu.
Organizéry zvarov optických vlákien môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi cez otvory pozdĺž jednej z dlhých strán organizéra. Rôzne farby pántov označujú, z ktorej strany je možné kazetu otvoriť Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne alebo ako súprava. Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0 a UL94 HB.
Cod Serie: SROFST
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.