Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(39 Produse)
Balamalele plate cu inserție cu filet mamă mai sunt cunoscute și sub denumirea de Balamale individuale sau Balamale cu montare la suprafață. Realizate din poliamidă și prevăzute cu inserții din alamă, produsele din această gamă sunt rezistente la uleiuri, grăsimi și majoritatea produselor chimice industriale. Avem disponibilă o selecție de dimensiuni ale balamalei și ale șuruburilor de montare.
Brățările cu suport sunt compuse dintr-o brățară pentru cabluri cu suport atașat, putând ajuta la eficientizarea procesului de instalare. Sunt disponibile modele cu montare cu șurub, prin împingere, prin înclichetare, cu nit sau cu suport adeziv.
Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.
Gama de cleme pentru tuburi ondulate este proiectată pentru dimensiuni de 20 și 25 Înveliș Essentra cu fante (seria SHR), cu 4 tipuri diferite de montare; cu fixare prin blocare într-o gaură rotundă sau pătrată (pentru a preveni rotirea), montare cu șurub și suport adeziv. Nervură interioară care prinde banda de înfășurare. Sistem de blocare/deblocare util în cazul operațiilor de întreținere.
Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru rutarea a două mănunchiuri paralele de cabluri. Prezintă un orificiu de montare de .125 in în centru, pentru șurub #4 sau M3 Disponibile în trei mărimi diferite pentru mănunchiuri de 1/8 in, 3/16 in și 1/4 in. UL94 V-2 nailon 6/6, culoare naturală
Această gamă de capace pentru siguranțe este ideală în situațiile unde este necesară rigiditatea, însă nu există posibilitatea folosirii unui capac asamblat în prealabil. Oferă protecție deosebită componentelor de protecție pentru circuitele fragile din sticlă.
Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii. Se fixează cu ajutorul unui șurub #4 sau M3 și oferă o forță de retenție excepțională. Sunt disponibile în trei variante dimensionale, pentru mănunchiuri de cabluri de 1/8 in, 3/16 in sau 1/4 in
Clemele fixate cu șurub sunt ideale pentru gestionarea mănunchiurilor de cabluri, iar forma constructivă U permite introducerea și extragerea rapidă a cablurilor și firelor.
Clema pentru cabluri fixează pe poziție tuburile ondulate și cu coturi sau alte mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor
Clemele de detensionare se fixează pe şasiu pentru a menține cablul de alimentare în interiorul aparatelor. Clema asigură detensionarea cablului şi îl protejează împotriva tăierii pe marginea decupării metalice, iar fixarea cu șurub este sigură
Benzile pentru tuburi cu montare cu șurub reprezintă un sistem de gestionare a cablurilor foarte versatil, care strânge cablurile și se poate fixa prin lipire sau cu ajutorul unui șurub sau al unui nit. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Mănunchiurile de cabluri sunt prinse ferm în aceste cleme din nailon. Acceptă o multitudine de diametre de mănunchiuri de cabluri. Sunt disponibile în variante de culoare neagră sau naturală. Materiale care îndeplinesc cerințele UL94 V-2 și UL94 V-0. Sunt disponibile variante cu diverse dimensiuni ale orificiului de montare pentru diverse dimensiuni de șurub
Clemele pentru cabluri plate fixate cu siguranță, blocabile, sunt ușor de instalat datorită funcției de fixare prin apăsare. Datorită balamalei, cablurile stau ordonat, fără a fi întinse de clemă Disponibile în diferite configurații în funcție de nevoile dvs.
Înșurubați clemele de sârmă pentru a menține cablurile în poziție. Disponibile în 2 tipuri diferite
Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.
Aceste distanțiere pentru plăci de circuite sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Se montează ușor, datorită construcției care permite înșurubarea. Aceste distanțiere din alamă sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt disponibile atât în variantă decupată, cât și nedecupată. Varianta nedecupată oferă stabilitate mai mare, dar necesită o șaibă pentru montare. Distanțierele cu decupare se montează mult mai rapid și nu necesită adăugarea unei șaibe.
Aceste distanțiere cu filet interior la ambele capete sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații, iar construcția filetată permite asamblarea rapidă. Disponibile cu mai multe dimensiuni de filet și lungimi și cu forme hexagonale sau rotunde.
Aceste distanțiere au un capăt cu filet interior care permite fixarea sigură cu un șurub. Capătul superior prezintă un element de blocare de tip vârf de săgeată pentru fixarea plăcii cu circuite pe poziție.
Aceste distanțiere au orificiu de la un capăt la celălalt. Pentru montare, se folosește un șurub autofiletant, care oferă o fixare puternică. Sunt disponibile variante pentru diverse dimensiuni de șurub și cu o gamă largă de lungimi.
Aceste distanțiere cu filet exterior sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Distanțierele cu secțiune rotundă sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt ideale pentru situațiile în care este nevoie de rezistență mecanică. Asigură distanțarea și izolarea electrică în aplicațiile electronice cu valori mari de energie. Sunt realizate din nailon, au inserții din alamă și sunt certificate UL94 V-2.
Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.
Mânerele de tragere cu formă arcuită sunt ușoare și oferă un finisaj ergonomic, modern. Oferă o varietate de tipuri de montare, fie frontală, fie dorsală.
Mânerele rabatabile montate cu flanșă sunt concepute pentru aplicaţii intense și sunt echipate cu arcuri. Mânerele se rabatează când nu sunt utilizate. Mânerul este realizat din nailon armat cu fibră de sticlă, iar construcția cu arc îi permite să se rabateze automat în poziția de repaus.
Mânere încastrate cu montare prin înşurubare pot fi montate la nivel cu suprafața unei uși sau a unui panou, cu ajutorul prizoanelor de montare. Montajul încastrat este ideal pentru spațiile în care un mâner aparent ar împiedica funcționarea sau în spații limitate.
Picioarele de montare sunt folosite la fixarea plăcilor PC pe șasiu.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina