Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nituri prin împingere Protecții complete pentru flanșe

 (18 Produse)

Listă Grilă

Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe

Upínacie zátky pre chrániče prírub sú efektívnym riešením pre zaistenie ochranných diskov celého čela prírubya chráničov prírubových otvorov na skrutky(oboje je možné zakúpiť samostatne) k povrchu príruby potrubia.

Inštalácia: zátku jednoducho zasuňte cez otvor na chrániči príruby priamo do otvoru pre skrutku, čím zabezpečíte pevnú a bezpečnú ochranu.

Na pevné uchytenie každého ochranného disku celého čela príruby k aplikácii sa odporúča použiť štyri zátky.

  • Materiál: polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: čierna



Cod Serie: SRFLS

Cleme canoe

Clemele canoe sunt un dispozitiv de fixare ieftin, proiectat să funcționeze în același mod ca un nit sau un șurub. Designul acestor cleme înseamnă că sunt mai ușor de îndepărtat decât alte nituri. Gama oferă o varietate de stiluri, inclusiv cele cu o ancoră complet goală sau cele care au o ancoră parțial goală.

Potrivite pentru montarea pe panoul frontal, aceste cleme economice se fixează cu ușurință în găuri rotunde și acoperă o suprafață mai mică. Sunt ideale pentru a menține în siguranță o varietate de materiale, inclusiv metale și materiale plastice. Nu sunt necesare unelte pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu degetul mare peste capul plat, în formă rotundă.

Gama noastră oferă o bună izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Ele pot fi utilizate pe aplicații electronice, auto sau mașini. Clemele canoe se introduc cu grijă în orificiile panoului și sunt ideale pentru semne și afișaje pe termen lung. Ele pot fi îndepărtate și reutilizate ocazional; cu toate acestea, datorită prinderii lor extra ferme, sunt mai potrivite pentru aplicații care nu se schimbă foarte des.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V0 și UL94 V2

Cleme gaura cheii din nailon

Plastové spony s otvorom majú dutý vnútorný priestor v tvare kľúčovej dierky. Táto konštrukcia umožňuje, aby sa spona celkom zovrela a dala sa ľahko zatlačiť prstom. Zúžený hrot nitovacej spony v tvare náboja pomáha pri zavedení do panela.

Tieto spony poskytujú dobrú elektrickú izoláciu. Sú odolné aj voči vibráciám, oderu a korózii – vďaka čomu predstavujú trvanlivé a cenovo výhodné upevňovacie riešenie. Sú dostupné pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a prírodná
  • Trieda horľavosti materiálu UL94 V2


Cod Serie: SR1970

Discuri de protecție pentru flanșe

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Nituri cu blocare prin împingere - Buton de montare cu cap plat

Zatlačovacie nity so sponou s plochou hlavou uzamykajú a pevne spájajú dva predmety dohromady. Sú ideálne pre aplikácie, kde nie je možné použiť kovové spojovacie prvky, ako sú napríklad elektrické aplikácie a dosky PCB.

Napínacie krídelká pomáhajú zaistiť nit bezpečne na mieste a pokrývajú širšiu plochu. Nity sa dajú odstrániť iba zo spodnej strany panela.

Náš rad obsahuje dva typy. Typ 1 zacvakne do otvoru s priemerom 4 mm a typ 2 do otvoru s priemerom 4,8 mm.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda horľavosti UL94 V2


Cod Serie: SR2321

Nituri cu blocare prin împingere - Nit cu împingere, din plastic, pentru orificii rotunde/pătrate

Tieto zatlačovacie nity majú kolík pre jednoduchú inštaláciu tlakom prstov. Ide o univerzálny nit, ktorý možno namontovať do okrúhlych, štvorcových alebo obdĺžnikových otvorov. Pre zariadenia vyžadujúce zamedzenie otáčania použite štvorcový montážny otvor.

Nit má kolík a priechodku, pričom voliteľné príslušenstvo sa dodáva buď zmontované alebo predmontované. Tieto nity možno po inštalácii odstrániť pre väčšie pohodlie.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a prírodná
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94 V0 a UL94 V2.


Cod Serie: SR2306

Nituri cu blocare prin împingere - Nituri cu arc pentru montarea radiatoarelor

Niturile pentru radiatoare se montează cu arc. Se folosesc la fixarea radiatoarelor pe procesorul montat pe placa de circuite. Arcul metalic asigură o forță de apăsare continuă asupra radiatorului până la întărirea adezivului de transfer termic.

Gama noastră dispune de două modele. Unul este prevăzut cu arc din oțel placat cu crom, iar celălalt cu arc din oțel inoxidabil. Modelul din oțel inoxidabil poate fi instalat și cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap în cruce.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Natural
  • Clasă de inflamabilitate: UL94-V2

Nituri cu blocare prin împingere - cu rezistență sporită

Rozperné nity sa inštalujú rýchlo a jednoducho zatlačením. Sú jednodielne s predvŕtaným čapom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu nitu ručne alebo pomocou automatického zariadenia. Dajú sa ľahko odstrániť vytiahnutím čapu z priechodky.

Náš sortiment rozperných nitov je vhodný pre aplikácie vyžadujúce zasúvací, spredu montovaný prvok (upevnenie na slepej strane), ktorý možno odstrániť a znova použiť. Nity poskytujú oveľa viac! Ich výhodou je silná odolnosť voči vibráciám a sú dobrou voľbou pre ľahké aplikácie.

Nit má robustný dizajn s pevnou konštrukciou, ale stále poskytuje čistý a úhľadný povrch. Tieto nity sú pevné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Triedy horľavosti: UL94 HB a UL94 V2
  • Farba: Čierna


Cod Serie: SR1912

Nituri cu blocare prin împingere - Știfturi de fixare cu siguranță

Un știft cu închidere prin blocare creează o îmbinare rapidă eficientă, care este rapid și ușor de realizat; util în special pentru aplicațiile care nu permit utilizarea șuruburilor și piulițelor.

Știfturile cu închidere prin blocare sunt o opțiune ideală pentru fixarea conectorilor la plăcile de circuite imprimate (PCB), înainte de lipire. În plus, ele pot fi folosite și ca dispozitiv standard de fixare prin împingere pentru panouri. Sunt ușor de utilizat; nu trebuie decât să le introduceți în orificiul panoului și să împingeți în jos. Conferă un aspect curat și ordonat.

Această gamă include știfturi cu închidere prin blocare cu un design cu vârf de săgeată, pentru o prindere mai sigură și pentru mai multe dimensiuni de prindere.

Știfturile cu închidere prin blocare se prind și se blochează ușor în orificiile deja perforate și au o excelentă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.

  • Material: nailon 6/6
  • Clasa UL94 V2
  • Culoare: Natural

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere

Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.

Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.

Cod Serie: SR2319

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere cu fixare în locaș

Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).

Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.

Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

Trieda horľavosti UL94 V2

Cod Serie: SR1968

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.

Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.

Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.


  • Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
  • Triedy ohňovzdornosti UL94 V0, UL94 V1 a UL94 V2


Cod Serie: SR1963

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý zasúvací dizajn. Dizajn má tiež pružné rebrá, ktoré zaisťujú vždy priliehavé vsadenie do otvoru.

Táto ochrana príruby nevyžaduje žiadne upevňovacie prvky na montáž. Spĺňa normy pre príruby podľa ANSI B16.5 trieda 150, triedy podľa DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyetylén (PE) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: žltá



Cod Serie: SR1365

Protecţii flanșe

Kryty na príruby sú ideálne na ochranu prírub s vnútorným povlakom a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu prírub. Sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým typom čiel prírub.

Ponúkajú pružnosť, odolnosť a vďaka univerzálnemu dizajnu sú vhodné na ochranu otvorov pre skrutky. Ľahko sa nasadzujú. Sortiment zahŕňa varianty vyrobené vstrekovaním.

Vhodné pre príruby podľa normy ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyetylén (PE)
  • Farba: žltá



Cod Serie: SR1353

Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

Chrániče celého čela príruby majú lepiacu podložku, jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Chrániče poskytujú celoplošnú ochranu vonkajšieho priemeru príruby. Spĺňajú špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47 s menovitým tlakom 15 libier (lb).

Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.

  • Materiál: polyetylén (PE)
  • Farba: čierna



Cod Serie: SR1373

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

Chránič čiel prírub, ktorý slúži ako ochranný kryt na ochranu príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním.

Kónický tvar vytvára pevnú priľnavosť k nákrúžku príruby potrubia a nasadenie si nevyžaduje žiadny spojovací materiál. Sú vyrobené z odolného materiálu a sú vhodné pre príruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyetylén
  • Farba: žltá



Cod Serie: SR1354

Unelte manuale pentru nituri

Fixări rapide și ușoare ale niturilor cu gama noastră de scule de mână pentru nituri, ideale pentru instalarea niturilor.

Prezentă în gama noastră este o unealtă de mână care este realizată din metal acoperit cu negru. Această unealtă utilă și ușor de utilizat asigură fixarea sigură a niturilor. A se instala prin poziționarea unealtei pentru nituri peste tija nitului și împingeți în jos.

Sunt disponibile și unelte de instalare din acrilonitril butadienic stiren (ABS), în culoarea verde. Această unealtă este adecvată pentru niturile cu împingere și oferă o asamblare mai rapidă și precizie mai mare a amplasării niturilor. ABS beneficiază de o bună rezistență la căldură, impact, chimică și la abraziune. De asemenea, prezintă o mare stabilitate, putere de tensionare, duritate a suprafeței, rigiditate și proprietăți electrice, și chiar se comportă bine la temperaturi scăzute. Capul mare de piston și mânerul pentru prindere ușoară reduc oboseala operatorului. Se instalează prin încărcarea unui nit în unealtă și introducerea acestuia în orificiul de aplicare. Presiunea asupra pistonului eliberează știftul și împinge nitul în ansamblu.

  • Ușor și rezistent
  • Niturile nu trebuie să fie dirijate în prealabil
  • Pentru utilizare cuNituri cu fixare prin împingereșiNituri pentru ventilatoare